-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
TBPN: Rl ptimer módulo híbrido de E/S de seguridad
Módulo Híbrido para E/S estándar y de seguridad
23/15 – El módulo híbrido Profinet/Profisafe de Turck con protección IP67 puede ser adaptado de manera flexible a la señal requerida de cualquier máquina
Mülheim, Octubre 20, 2015Turck presenta el bloque de E/S de seguirdad TBPN, el cual es el primer módulo que combina ambas entradas/salidas estándares y de seguirdad en un mismo dispositivo. Los módulos híbridos IP67 pueden ser adaptados de forma flexible a la señál específica requerida en la máquina. De esta manera ellos ayudan a los usuarios a implementar el ahorro de espacio y el cableado barato de sus máquinas.
Tanto los canales estándar como el canal IO-Link del TBPN pueden desconectarse para aplicaciones relacionadas con la seguridad, de este modo simplificando considerablemente el cableado de los accionamientos auxiliares y los bloques de válvulas. Turck ha desarrollado el robusto módulo de seguridad para un rango de temperatura extendido de -40 hasta +70 ° C. Los tipos de protección IP65/IP67/IP69K permiten su uso en los entornos más exigentes.
Turck presenta el bloque de E/S de seguirdad TBPN, el cual es el primer módulo que combina ambas entradas/salidas estándares y de seguirdad en un mismo dispositivo. Los módulos híbridos IP67 pueden ser adaptados de forma flexible a la señál específica requerida en la máquina. De esta manera ellos ayudan a los usuarios a implementar el ahorro de espacio y el cableado barato de sus máquinas.
Tanto los canales estándar como el canal IO-Link del TBPN pueden desconectarse para aplicaciones relacionadas con la seguridad, de este modo simplificando considerablemente el cableado de los accionamientos auxiliares y los bloques de válvulas. Turck ha desarrollado el robusto módulo de seguridad para un rango de temperatura extendido de -40 hasta +70 ° C. Los tipos de protección IP65/IP67/IP69K permiten su uso en los entornos más exigentes.
Further Information
Select Country
Turck worldwide

