-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
Seguridad descentralizada: Los módulos de seguridad TBPN y TBIP de Turck también controlan las funciones de seguridad de forma autónoma desde el campo
Módulos de E/S de seguridad Ethernet en IP67
06/20 Los módulos de bloques de seguridad completos TBIP y TBPN de Turck controlan las aplicaciones de seguridad directamente desde el campo y, por tanto, simplifican la maquinaria modular
Turck está ampliando su cartera de componentes de E/S de seguridad con los módulos de E/S en bloque TBPN y TBIP para Profisafe y CIP Safety respectivamente. Los robustos módulos IP67 proporcionan señales de entrada y salida de seguridad directamente desde el campo al controlador de seguridad. Los módulos pueden utilizarse alternativamente como controladores de seguridad descentralizados en el campo. Esta función optimiza la maquinaria modular y también las aplicaciones en las que los largos tiempos de ciclo de bus al controlador central requerirían mayores distancias de seguridad. Las funciones de seguridad también pueden probarse ya fuera de línea con la función de controlador de seguridad local antes de que la máquina o el módulo de la máquina se comuniquen con un controlador central. El trabajo de puesta en marcha es considerablemente más rápido cuando los dispositivos se utilizan en combinación con un servidor web personalizado.
Los nuevos dispositivos de E/S de bloque proporcionan cuatro entradas de seguridad y cuatro entradas o salidas universales (FDX) en el campo. La flexibilidad de los puertos FDX, en particular, permite una cobertura óptima de los requisitos de las señales de seguridad individuales de cualquier aplicación. Los módulos pueden utilizarse para aplicaciones hasta PL e, categoría 4, en circuitos de seguridad hasta SILCL 3. Los actuadores están provistos de 2 amperios por salida, con hasta 9 amperios en total. Con una protección de IP65/IP67/IP69K y un rango de temperatura de funcionamiento ampliado de -40 a +70 °C, los módulos de bloque completamente encapsulados pueden soportar los entornos más duros.
Más Información
Select Country
Turck worldwide

