-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
![](/static/img/Turck1518_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1518_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Más confiable y más rápido: los módulos HART aislados galvánicamente de Turck para excom
Módulos HART aislados galvánicamente
15/18 – Los nuevos módulos HART para el sistema de E/S excom de Turck son más rápidos, transmiten de manera más confiable y pueden usarse a temperaturas de hasta 70 ° C
Turck presenta módulos HART para su sistema de E / S excom con canales totalmente aislados galvánicamente. Esto evita, por lo tanto, cualquier transferencia potencial y la corrupción resultante de los valores medidos. Los módulos HART resistentes a la temperatura para entradas (AIH401Ex) y salidas (AOH401Ex) permiten el uso de excom a todas las temperaturas hasta +70 ° C. De esta manera, el sistema de E / S se puede colocar incluso más cerca de la instrumentación del bus de campo incluso en condiciones de temperatura severa.
Los nuevos módulos HART procesan la información de dispositivos de medición multivariables, diagnósticos extendidos o información de estado más rápido que los dispositivos anteriores. Como el módulo proporciona su propio controlador de comunicación para cada canal, esta información se puede evaluar simultáneamente. Se proporciona otro beneficio cuando los dispositivos de campo HART representan su principal valor medido digitalmente y no como una señal de 4… 20 mA: la transmisión de la señal digital es, en primer lugar, más confiable y, en segundo lugar, más eficiente energéticamente. Turck fue capaz de mantener el exceso de potencia reactiva de los dispositivos al mínimo. Esto mejora el balance de potencia del dispositivo de campo y la periferia remota.
Los nuevos módulos permiten a los clientes excom existentes reducir la cantidad de variantes de dispositivos que deben mantenerse en reserva. Los módulos con comunicación HART y aislamiento galvánico se clasificaron previamente como tipos no estándar. Estos tipos ahora se incluyen en los nuevos módulos de entrada AIH401Ex y los módulos de salida AOH401Ex, que ahora están disponibles.
Turck presenta módulos HART para su sistema de E / S excom con canales totalmente aislados galvánicamente. Esto evita, por lo tanto, cualquier transferencia potencial y la corrupción resultante de los valores medidos. Los módulos HART resistentes a la temperatura para entradas (AIH401Ex) y salidas (AOH401Ex) permiten el uso de excom a todas las temperaturas hasta +70 ° C. De esta manera, el sistema de E / S se puede colocar incluso más cerca de la instrumentación del bus de campo incluso en condiciones de temperatura severa.
Los nuevos módulos HART procesan la información de dispositivos de medición multivariables, diagnósticos extendidos o información de estado más rápido que los dispositivos anteriores. Como el módulo proporciona su propio controlador de comunicación para cada canal, esta información se puede evaluar simultáneamente. Se proporciona otro beneficio cuando los dispositivos de campo HART representan su principal valor medido digitalmente y no como una señal de 4… 20 mA: la transmisión de la señal digital es, en primer lugar, más confiable y, en segundo lugar, más eficiente energéticamente. Turck fue capaz de mantener el exceso de potencia reactiva de los dispositivos al mínimo. Esto mejora el balance de potencia del dispositivo de campo y la periferia remota.
Los nuevos módulos permiten a los clientes excom existentes reducir la cantidad de variantes de dispositivos que deben mantenerse en reserva. Los módulos con comunicación HART y aislamiento galvánico se clasificaron previamente como tipos no estándar. Estos tipos ahora se incluyen en los nuevos módulos de entrada AIH401Ex y los módulos de salida AOH401Ex, que ahora están disponibles.
Más Información
Select Country
Turck worldwide