-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
Nueva solución de Ethernet industrial para la asistencia a las más pequeñas necesidades de conectividad
Minneapolis, MN - Abril 14, 2015
Para mantenerse actualizado con los dispositivos que son cada vez más pequeños, Turck está emocionado de presentar la solución más pequeña de Ethernet industrial disponible hoy en día. El Nuevo Ethernet M8 de Turck ofrece todos los beneficios a los que los clientes están acostumbrados por parte de la conectividad de Ethernet de Turck pero en un paquete más pequeño para aplicaciones con espacios limitados. Con la habilidad de tranferir más de 100Mbps de datos el Nuevo conector M8 de Turck para Ethernet es adecuada para varios protocolos de Ethernet Industrial, incluyendo EtherCAT. Utiliza un cable blindado CAT 5e, con el blindaje de 360 grados llevado a través de la tuerca de acoplamiento. Adionalmente, el cable es altamente flexible.
"En conjunto con el lanzamiento de nuestro modulo ultra-compacto TBEN-S, el cual utiliza Ethernet M8 para conexión de bus, queríamos ofrecer a nuestros clientes una solución de conectividad de Ethernet industrial para aplicaciones de espacio limitado" dijo Laura Schweitz, Gerente de Producto de Turck. "No solo somos capaces de ofrecer a nuestros clientes soluciones de Ethernet M8, también lo hacemos sin comprometer la funcionalidad que ellos han disfrutado ya con el resto de nuestra línea de Ethernet industrial."
El conector Ethernet M8 es ideal para usarse con los módulos ultra compactos TBEN-S de Turck. El diseño compacto del conector es robusto y compatible con entornos con clasificación IP67. Va a operar confiablemente en temperaturas de -40 a +70 °C. La construcción sobremoldeada elimina la pérdida de tiempo en el cableado a mano y los errores de configuración que son comunes en cables trenzados, y está disponible en configuración recta y en codo. Adional a esto, los cordsets híbridos están disponibles, para convertir un conector M8 a D-code M12 o RJ45.
Para mantenerse actualizado con los dispositivos que son cada vez más pequeños, Turck está emocionado de presentar la solución más pequeña de Ethernet industrial disponible hoy en día. El Nuevo Ethernet M8 de Turck ofrece todos los beneficios a los que los clientes están acostumbrados por parte de la conectividad de Ethernet de Turck pero en un paquete más pequeño para aplicaciones con espacios limitados. Con la habilidad de tranferir más de 100Mbps de datos el Nuevo conector M8 de Turck para Ethernet es adecuada para varios protocolos de Ethernet Industrial, incluyendo EtherCAT. Utiliza un cable blindado CAT 5e, con el blindaje de 360 grados llevado a través de la tuerca de acoplamiento. Adionalmente, el cable es altamente flexible.
"En conjunto con el lanzamiento de nuestro modulo ultra-compacto TBEN-S, el cual utiliza Ethernet M8 para conexión de bus, queríamos ofrecer a nuestros clientes una solución de conectividad de Ethernet industrial para aplicaciones de espacio limitado" dijo Laura Schweitz, Gerente de Producto de Turck. "No solo somos capaces de ofrecer a nuestros clientes soluciones de Ethernet M8, también lo hacemos sin comprometer la funcionalidad que ellos han disfrutado ya con el resto de nuestra línea de Ethernet industrial."
El conector Ethernet M8 es ideal para usarse con los módulos ultra compactos TBEN-S de Turck. El diseño compacto del conector es robusto y compatible con entornos con clasificación IP67. Va a operar confiablemente en temperaturas de -40 a +70 °C. La construcción sobremoldeada elimina la pérdida de tiempo en el cableado a mano y los errores de configuración que son comunes en cables trenzados, y está disponible en configuración recta y en codo. Adional a esto, los cordsets híbridos están disponibles, para convertir un conector M8 a D-code M12 o RJ45.
Select Country
Turck worldwide

