-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
Nuevos cables Extremelife™-60 con una durabilidad inigualable para ambientes de frio extremo
Minneapolis, MN - Mayo 7, 2015
Para responder a la necesidad de cables resistentes a entornos de frío extreme Turck anuncia su nueva oferta: Extremelife-60. Diseñados con una cubierta exclusiva, los cables se mantienen lo suficientemente flexibles para trabajr bajo temperaturas de -40°C, cumple con UL -60 °C para doblarse en frio y UL/CSA -40 °C para impactos en frío, así como aprobación FT4. No existe otro cable en el mercado que combine estas características en uno solo, lo que hace que el Extremelife-60 no tenga rival en soluciones para aplicaciones de frío extreme, aun en ambientes hostiles. Los cables Extremelife-60 están disponibles en una gran variedad de calibres AWG, construcciones, cables enumerados, y cubiertas de colores
"Puede ser un desafío encontrar cables para aplicaciones de ambientes fríos, Los cables que tienen un buen desempeño en el frío usualmente no están certificados, lo cual es un problema específicamente en entornos regulados. Con la ayuda de nuestro equipo interno de diseño, nuestros cables Extremelife-60 tienen aprobación FT4, resistencia UV, Resistencia a aceites y tiene las aprobaciones necesarias para ser usado en áreas peligrosas, así como en entornos muy fríos y hostiles," dijo Jay Bartsias, gerente senior de producto en Turck. "Todos estos atributos en un solo cable son incomparables, nuestros clien tes pueden sentirse seguros de que están obteniendo los mejores cables para sus aplicaciones más complicadas."
Adicional al doblado e impacto en frío así como su aprobación en flama, los cables Extremelife-60 también cuentan con certificación PLTC de UL, así como CIC de CSA, las cuales hacen que estos cables sean compatibles con el código para NEC y CEC clase I, División 2 para aplicaciones de áreas peligrosas. Además los cables Extremelife-60 de Turck cuentan con certificación Oil Res I y Oil Res II y están listadas en la UL para exposición (ER) e instalación subterránea. Lo que significa que los cables pasan las pruebas de aplastamiento e impacto para cables con revestimiento de plastico. La cubierta flexible no se agrieta ni se rompe al ser manipulada o doblada en ambientes de frío extreme, y está certificada con UL/CSA para áreas peligrosas.
Los cables Extremelife-60 de Turck resuelven problemas en las instalaciones de gas y petroleo porque ofrecen a la robusta construcción, cables con recubrimiento flexible y duradero necesario para esos entornos tan demandantes. Todos estos atributos se combinan para formar un cable que resultará en ahorros de tiempo y dinero.
Para responder a la necesidad de cables resistentes a entornos de frío extreme Turck anuncia su nueva oferta: Extremelife-60. Diseñados con una cubierta exclusiva, los cables se mantienen lo suficientemente flexibles para trabajr bajo temperaturas de -40°C, cumple con UL -60 °C para doblarse en frio y UL/CSA -40 °C para impactos en frío, así como aprobación FT4. No existe otro cable en el mercado que combine estas características en uno solo, lo que hace que el Extremelife-60 no tenga rival en soluciones para aplicaciones de frío extreme, aun en ambientes hostiles. Los cables Extremelife-60 están disponibles en una gran variedad de calibres AWG, construcciones, cables enumerados, y cubiertas de colores
"Puede ser un desafío encontrar cables para aplicaciones de ambientes fríos, Los cables que tienen un buen desempeño en el frío usualmente no están certificados, lo cual es un problema específicamente en entornos regulados. Con la ayuda de nuestro equipo interno de diseño, nuestros cables Extremelife-60 tienen aprobación FT4, resistencia UV, Resistencia a aceites y tiene las aprobaciones necesarias para ser usado en áreas peligrosas, así como en entornos muy fríos y hostiles," dijo Jay Bartsias, gerente senior de producto en Turck. "Todos estos atributos en un solo cable son incomparables, nuestros clien tes pueden sentirse seguros de que están obteniendo los mejores cables para sus aplicaciones más complicadas."
Adicional al doblado e impacto en frío así como su aprobación en flama, los cables Extremelife-60 también cuentan con certificación PLTC de UL, así como CIC de CSA, las cuales hacen que estos cables sean compatibles con el código para NEC y CEC clase I, División 2 para aplicaciones de áreas peligrosas. Además los cables Extremelife-60 de Turck cuentan con certificación Oil Res I y Oil Res II y están listadas en la UL para exposición (ER) e instalación subterránea. Lo que significa que los cables pasan las pruebas de aplastamiento e impacto para cables con revestimiento de plastico. La cubierta flexible no se agrieta ni se rompe al ser manipulada o doblada en ambientes de frío extreme, y está certificada con UL/CSA para áreas peligrosas.
Los cables Extremelife-60 de Turck resuelven problemas en las instalaciones de gas y petroleo porque ofrecen a la robusta construcción, cables con recubrimiento flexible y duradero necesario para esos entornos tan demandantes. Todos estos atributos se combinan para formar un cable que resultará en ahorros de tiempo y dinero.
Select Country
Turck worldwide

