-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
TAS permite ahora procesar por lotes las aplicaciones Codesys a través de Codesys View
Organiza ahora los programas de Codesys con TAS
La actualización de Turck Automation ofrece monitorización de estado para cables inteligentes, procesamiento por lotes para Codesys y visualización para comunicación HF RFID.
La última versión 1.9. de Turck Automation Suite (TAS) permite ahora descargar, guardar, ejecutar, detener y restaurar programas de control Codesys a través de la red mediante procesamiento por lotes. Hasta ahora, esto tenía que hacerse directamente en Codesys en cada dispositivo individual. La actualización ofrece otra innovación para la serie de cables inteligentes M12Plus: La aplicación Cable Monitor muestra la corriente y la temperatura de los cables inteligentes M12Plus en TAS, de modo que se puede realizar una supervisión del estado de las conexiones especialmente críticas.
La aplicación HF Tag Actions ofrece una función similar. Ahora puede mostrar cualquier posible desintonización en los cabezales de lectura/escritura HF para dispositivos de largo alcance (TNSLR), que puede estar causada por entornos metálicos. Esto proporciona transparencia y seguridad adicionales a la hora de poner en servicio sistemas RFID. Con la aplicación HF Quality, TAS ofrece incluso un análisis mejorado para el nuevo cabezal de lectura/escritura de HF Q130 con interfaz Ethernet. Muestra gráficamente la calidad de transmisión y el valor RSSI prácticamente en tiempo real.
Otra novedad es la incorporación de los idiomas chino, francés y español a los ya existentes alemán e inglés en los menús. La nueva versión 1.9.0.0 estará disponible directamente en el sitio web de Turck o como actualización directamente en TAS a principios de la feria SPS 2023.
Más Información
Select Country
Turck worldwide

