-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía


La plataforma IM18-CCM de Turck ofrece a los fabricantes de equipos originales una amplia gama de opciones para la monitorización eficiente del estado de las máquinas y plantas
Plataforma de monitoreo de condiciones basada en Linux
El centro de control compacto de carril DIN IM18-CCM50 de Turck para la recopilación, el procesamiento y el envío de datos de estado a IIoT puede configurarse para los requisitos específicos de los OEM
El IM18-CCM50 es un centro de control del monitoreo de condiciones compacto para una instalación sencilla en el armario de control. Permite utilizar tanto la información de los sensores integrados para medir la posición de la puerta, la humedad y la temperatura, como los datos de sensores y dispositivos de medición externos, que pueden integrarse a través de interfaces analógicas y digitales. Además de dos entradas analógicas (mA o V), el módulo ofrece dos entradas/salidas digitales, así como una salida de relé para tareas como el control de las luces de señalización y un Host USB 2.0 para conectar una memoria de almacenamiento masivo o un adaptador inalámbrico. Una interfaz adicional permite conectar otros dispositivos, como el IM18-CCM51, para la medición de corriente de 12 canales de CA de hasta 600 A. La transferencia de datos y la alimentación de los módulos IM18-CCM se realizan a través del backplane.
Esta gama de funciones hace que la plataforma IM18-CCM sea ideal para los constructores de máquinas e instalaciones que deseen ofrecer a sus clientes funciones avanzadas de Condition Monitoring. De este modo, también es posible implementar el mantenimiento remoto durante el funcionamiento a través del OEM hasta el armario de control del usuario. El sistema operativo abierto Linux (Debian) está optimizado para la instalación de programas de análisis personalizados. Con sus dos interfaces Ethernet independientes, el IM18-CCM ofrece una conexión sin esfuerzo entre el mundo OT y el IT. El dispositivo utiliza los protocolos de comunicación TCP/IP, Modbus TCP y HTTP. En cualquier momento se pueden instalar otros protocolos basados en Ethernet.
Con la serie IM18-CCM50, la plataforma CCM de Turck incluye ahora una potente plataforma IIoT para la monitorización de condiciones y otras aplicaciones de TI. El IM18-CCM40 es una solución de monitorización de condiciones flexible, abierta y con un precio atractivo que también puede conectarse directamente a los sistemas de TI. El IM12-CCM, con sus funciones de procesamiento y monitorización, es ideal para un reequipamiento sencillo en instalaciones existentes, ya que puede conectarse a sistemas de automatización a través de IO-Link.
Más Información
Select Country
Turck worldwide