-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
![](/static/img/Turck0723_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0723_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
IM18-CCM60 de Turck con el sistema operativo siineos: monitoreo de condiciones sin conocimientos de programación
Plataforma de monitoreo de condiciones extendida
07/23 – El sistema operativo siineos IIoT convierte la protección del gabinete de control IM18-CCM de Turck en una solución inteligente plug & play: fácil de usar, operar y expandir.
Mülheim, April 5, 2023El IM18-CCM60 de Turck es otra adición particularmente fácil de usar a la plataforma de monitoreo de condición de Turck para el monitoreo de condición de gabinetes de control. Mientras que los modelos IM18-CCM40 y -CCM50 con el sistema Debian Linux ofrecen principalmente a los OEM un grado máximo de libertad para integrarlos en las estructuras corporativas existentes, el nuevo modelo viene con el sistema operativo siineos IIoT, que los especialistas en digitalización de in.hub desarrollaron específicamente para la plataforma CCM.
El marco InCore integrado en siineos ofrece una amplia gama de componentes listos para usar con los que se pueden manejar fácilmente las interfaces y sensores integrados, así como todos los protocolos de red e industriales estándar. Además de las aplicaciones existentes, también puede crear sus propios programas y aplicaciones o cargarlos como en un smartphone. El asistente basado en web acompaña la configuración, de modo que incluso los usuarios sin conocimientos previos pueden manejar el IM18-CCM60 sin problemas. También permite acceder fácilmente a los sensores internos de temperatura, humedad y distancia de la puerta, así como parametrizar diversas interfaces. No se requieren conocimientos de programación. A través del cliente OpenVPN integrado, el IM18-CCM60 puede establecer una conexión segura con TI sobre el terreno y permitir el acceso remoto al dispositivo, así como, opcionalmente, a las máquinas conectadas.
Más Información
Select Country
Turck worldwide