-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
Presentando los switches administrables con clasificación IP67 para Ethernet Industrial
El dispositivo ofrece puertos Gigabit y estándar en el mismo dispositivo
Turck, productor de sensores, conectividad y tecnología de buses de campo para la automatización de procesos, logística y producción, anunció hoy el lanzamiento del TBEN-Lx-SE-M2, un robusto switch Ethernet administrado con IP67.
Los switches Ethernet gestionados permiten una conexión en red industrial más segura y eficiente. Los switches IP67 se utilizan directamente en una máquina, de modo que los usuarios pueden configurar, gestionar y monitorear las máquinas y dispositivos conectados de forma remota, en nuestro lado un gabinete de control. Turck ofrece ahora una versión más robusta con dos puertos de red central de alta velocidad (Gbit) además de ocho puertos estándar (100 Mbits).
El TBEN-Lx-SE-M2 es ideal para los entornos industriales más robustos, como por ejemplo el cambio de instrumentos en máquinas herramientas, aplicaciones robóticas en la producción de automóviles y para el uso en equipos móviles. Tiene una clasificación IP67/IP69K y un amplio rango de temperatura de funcionamiento para su instalación descentralizada fuera del gabinete de control.
Acerca de Turck
Turck es pionero en la tecnología de automatización, proporcionando a los clientes una completa línea de productos de calidad y tecnología avanzada de forma rápida, flexible y precisa. Con más de 4,800 expertos en 30 países, Turck ha creado alianzas globales con clientes, basadas en su experiencia en ingeniería, en sus flexibilidad y en su voluntad de asumir retos de ingeniería que otros no pueden.
Turck, productor de sensores, conectividad y tecnología de buses de campo para la automatización de procesos, logística y producción, anunció hoy el lanzamiento del TBEN-Lx-SE-M2, un robusto switch Ethernet administrado con IP67.
Los switches Ethernet gestionados permiten una conexión en red industrial más segura y eficiente. Los switches IP67 se utilizan directamente en una máquina, de modo que los usuarios pueden configurar, gestionar y monitorear las máquinas y dispositivos conectados de forma remota, en nuestro lado un gabinete de control. Turck ofrece ahora una versión más robusta con dos puertos de red central de alta velocidad (Gbit) además de ocho puertos estándar (100 Mbits).
El TBEN-Lx-SE-M2 es ideal para los entornos industriales más robustos, como por ejemplo el cambio de instrumentos en máquinas herramientas, aplicaciones robóticas en la producción de automóviles y para el uso en equipos móviles. Tiene una clasificación IP67/IP69K y un amplio rango de temperatura de funcionamiento para su instalación descentralizada fuera del gabinete de control.
Acerca de Turck
Turck es pionero en la tecnología de automatización, proporcionando a los clientes una completa línea de productos de calidad y tecnología avanzada de forma rápida, flexible y precisa. Con más de 4,800 expertos en 30 países, Turck ha creado alianzas globales con clientes, basadas en su experiencia en ingeniería, en sus flexibilidad y en su voluntad de asumir retos de ingeniería que otros no pueden.
Select Country
Turck worldwide

