-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía


El sensor de campo magnético y temperatura CMMT de Turck detecta los cambios de campo magnético en tres ejes y calcula la suma vectorial de las mediciones.
Sensor de campo magnético/temperatura con IO-Link
04/24 – El sensor de monitorización de estado CMMT de Turck detecta cambios de campo magnético en tres ejes y abre así nuevos campos de aplicación
Mülheim, April 11, 2024El sensor de campo magnético/temperatura de 3 ejes CMMT con IO-Link es el tercer tipo de sensor que Turck ha desarrollado específicamente para aplicaciones de monitorización de estado fáciles de usar y reequipables. Complementa la gama existente compuesta por el sensor de vibración/temperatura CMVT y el CMTH para mediciones de humedad y temperatura. La medición combinada de campo magnético y temperatura con el CMMT permite detectar fácilmente fallos en motores o en procesos con componentes magnéticos. El nuevo sensor también abre aplicaciones que antes eran imposibles, como la detección sin contacto de la rotación y el movimiento de objetos metálicos sin contacto visual.
Gracias a su alta sensibilidad de cinco microteslas, el sensor también detecta el campo magnético terrestre, pero puede ocultarlo si es necesario ajustando los parámetros. El dispositivo emite los valores medidos individualmente o como suma vectorial a través de IO-Link. Los usuarios también pueden asignar dos salidas de conmutación independientes. La CMMT es compatible con el perfil de sensor inteligente 4.1.4.
Al poner en servicio el CMMT, los usuarios cuentan con la ayuda de la aplicación Magnetic Field Monitor de Turck Automation Suite (TAS). Esta aplicación visualiza los datos del sensor en directo en el navegador web y se puede utilizar a través de cualquier maestro Turck IO-Link sin necesidad de software adicional. Las funciones del dispositivo también se configuran a través de TAS u otros intérpretes IODD. Además de los valores de proceso, también se puede emitir información adicional como horas de funcionamiento y ciclos de conmutación a través de la interfaz digital.
Más Información
Select Country
Turck worldwide