-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía


El sensor híbrido de humedad/temperatura del aire de Turck ofrece un monitoreo eficiente de las condiciones.
Sensor de humedad/temperatura del aire con IO-Link
El sensor de monitoreo de condiciones de Turck simplifica el monitoreo de condiciones para salas, máquinas y plantas en el sitio y en los sistemas IIoT
Turck ofrece un monitoreo de condiciones rentable en el campo y en aplicaciones IIoT con su primer sensor combinado de humedad del aire/temperatura; muy fácil de integrar gracias a la interfaz IO-Link. La combinación de las dos variables medidas de humedad del aire y temperatura en un solo dispositivo hace que el CMTH-M12 sea ideal para su uso en los sistemas de monitorización de estado de máquinas y plantas o para monitorear las condiciones climáticas en las naves de producción y almacenes en una amplia gama de sectores: desde la industria automotriz hasta la industria de semiconductores y alimentos, pasando por la agricultura.
El sensor monitorea dos rangos de valores límite, cada uno con un valor mínimo y máximo, para emitir una señal de advertencia en caso de un valor fuera de rango. La interfaz bidireccional IO-Link también puede utilizarse para la transferencia de datos cíclicos del usuario, así como de mensajes de advertencia y de estado, como las horas de funcionamiento. Como alternativa, también se ofrecen salidas de conmutación convencionales.
Cuando se utiliza en combinación con los dispositivos de E/S multiprotocolo de Turck, los datos de usuario y los datos de análisis pueden transferirse a través de protocolos Ethernet separados. Mientras que los módulos de E/S transfieren los datos de usuario a un controlador de nivel superior a través de Ethernet/IP o Profinet, se puede utilizar Modbus/TCP como canal paralelo para los datos de análisis. Esta información también se puede proporcionar para el acceso móvil en todo el mundo a través de las pasarelas de borde de Turck y los sistemas de nube.
Más información
Select Country
Turck worldwide