-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía


Los factores de interferencia como el polvo, el viento o la luz no representan un problema para los robustos sensores de radar LRS de radiación libre para la medición del nivel hasta 10 metros
Sensores de radar IO-Link para la medición del nivel
La nueva familia de sensores LRS510 ofrece una amplia gama de funciones de análisis para aplicaciones de niveles difíciles en tanques
Los sensores de radar con capacidad de IO-Link de la recientemente desarrollada Serie LRS completan el portafolio de Turck para la medición de nivel en el rango de 0,35 a 10 metros. Los nuevos dispositivos con protección IP67/69K están especialmente recomendados para aplicaciones de nivel en la automatización de fábricas, en las que los sensores ópticos o ultrasónicos no son adecuados debido a factores de interferencia como el polvo, el viento o la luz. Los sensores de radar LRS de radiación libre ofrecen también funciones de análisis detallado que hasta ahora sólo eran posibles en los sensores de radar de alta gama utilizados en la industria de procesos. La ausencia de una probeta guía de metal permite que el sensor se utilice fácilmente en aplicaciones de limpieza y simplifica la puesta en marcha.
El panel táctil de la serie LRS con botones capacitivos y una tapa frontal translúcida se basa en el mismo concepto que la plataforma de sensores Fluid 2.0 de Turck, y permite la obtención de valores de distancia, nivel y volumen. Los sensores LRS están disponibles con dos salidas de conmutación o con una salida de conmutación y una salida analógica. Gracias a su interfaz IO-Link y al procesamiento previo inteligente de la señal descentralizada, todas las variantes proporcionan una gran cantidad de información adicional para el procesamiento en aplicaciones de monitorización de condiciones en IIoT: además de la intensidad de la señal, esto incluye valores de temperatura, horas de operación o ciclos de conmutación.
Los usuarios del maestro IO-Link pueden llamar al Monitor de Radar a través del configurador IODD sin ningún software adicional. La herramienta de configuración basada en un navegador muestra gráficamente la curva de medición del sensor y ofrece un acceso de texto sencillo a todos los parámetros relevantes. Esto permite, por ejemplo, enmascarar la señal de interferencia de un agitador o una rejilla, o alinearse perfectamente con la retroalimentación en tiempo real del sensor para maximizar la fiabilidad de la medición de nivel en aplicaciones difíciles.
Más Información
Select Country
Turck worldwide