-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía


Sensores QR24 mejorados para equipo móvil
Minneapolis, MN - Mayo 12, 2015
Turck amplía la línea del sensor de posición rotacional QR24 con la adición de salidas incrementales y analógicas. Diseñado con la tecnología del sensor inductivo rotacional de la compañía, el QR24 proporciona detección de posición sin contacto donde detecta y tiene un rendimiento sin desgaste en una variedad de aplicaciones industriales que van desde plantas de energía solar y cosechadoras a los vehículos de grúa y AGV. Estos tipos de salidas adicionales permiten más precisión y la recopilación de datos configurables a través de IO Link o Easy Teach.
La retroalimentación rotacional es fundamental en casi todas las instalaciones, y la mayoría depende de sus rodamientos mecánicos para proporcionar correcta tolerancia y una posición del sistema interno. Después de un tiempo, esto resulta en el desgaste mecánico, vibraciones, posibles fugas y requiere elementos de resorte. El QR24 proporciona un rendimiento superior sin la necesidad de contactos o rodamientos, lo que le permite ejecutar con éxito las mismas funciones. Esta extensión proporciona los mismos tipos de salida como un encoder o potenciómetro mientras elimina el desgaste y extiende la durabilidad del sensor.
“Las aplicaciones de retroalimentación rotacional son cada vez más diversas”, dijo Marty Cwach, responsable de productos de TURCK. “En respuesta a estos requerimientos, llevó a TURCK a incorporar más y diferentes tipos de salidas a la línea de sistemas de captación rotativa. La extensión de la línea QR24 de TURCK incorpora estos nuevos requisitos y cumple o exceed las demandas.”
El QR24 es parte de la familia de sensores Q-track, reconocida por la industria. Para más información sobre sensores Q-track de Turck sobre nuestro canal de YouTube, Turck TV: https://www.youtube.com/watch?v=hF4gulc4ak0
El sistema de multi-bobina del QR24 ofrece alta resolución, mientras que asegura una operación de 16 bits sin problemas. El sensor también cuenta con un sistema de doble resonador, proporcionando la capacidad de mejorar la distancia y una mejor señal de procesamiento con un microprocesador multi-núcleo para mayor velocidad. Junto con las características de diseño avanzadas, el QR24 cuenta con un grado de protección IP67- IP69k completamente encapsulado y sellado para protegerlos contra la humedad y el polvo en entornos demandantes. También ofrece flexibilidad de parametrización vía IO Link o Easy Teach, permitiendo al sensor adaptarse fácilmente a la aplicación específica requerida.
TURCK es un líder en la industria que ofrece calidad superior en sensores, conectividad y productos de redes que ayudan a mejorar los procesos de automatización.
Turck amplía la línea del sensor de posición rotacional QR24 con la adición de salidas incrementales y analógicas. Diseñado con la tecnología del sensor inductivo rotacional de la compañía, el QR24 proporciona detección de posición sin contacto donde detecta y tiene un rendimiento sin desgaste en una variedad de aplicaciones industriales que van desde plantas de energía solar y cosechadoras a los vehículos de grúa y AGV. Estos tipos de salidas adicionales permiten más precisión y la recopilación de datos configurables a través de IO Link o Easy Teach.
La retroalimentación rotacional es fundamental en casi todas las instalaciones, y la mayoría depende de sus rodamientos mecánicos para proporcionar correcta tolerancia y una posición del sistema interno. Después de un tiempo, esto resulta en el desgaste mecánico, vibraciones, posibles fugas y requiere elementos de resorte. El QR24 proporciona un rendimiento superior sin la necesidad de contactos o rodamientos, lo que le permite ejecutar con éxito las mismas funciones. Esta extensión proporciona los mismos tipos de salida como un encoder o potenciómetro mientras elimina el desgaste y extiende la durabilidad del sensor.
“Las aplicaciones de retroalimentación rotacional son cada vez más diversas”, dijo Marty Cwach, responsable de productos de Turck. “En respuesta a estos requerimientos, llevó a Turck a incorporar más y diferentes tipos de salidas a la línea de sistemas de captación rotativa. La extensión de la línea QR24 de Turck incorpora estos nuevos requisitos y cumple o exceed las demandas.”
El QR24 es parte de la familia de sensores Q-track, reconocida por la industria. Para más información sobre sensores Q-track de Turck sobre nuestro canal de YouTube, Turck TV: https://www.youtube.com/watch?v=hF4gulc4ak0
El sistema de multi-bobina del QR24 ofrece alta resolución, mientras que asegura una operación de 16 bits sin problemas. El sensor también cuenta con un sistema de doble resonador, proporcionando la capacidad de mejorar la distancia y una major señal de procesamiento con un microprocesador multi-núcleo para mayor velocidad. Junto con las características de diseño avanzadas, el QR24 cuenta con un grado de protección IP67- IP69k completamente encapsulado y sellado para protegerlos contra la humedad y el polvo en entornos demandantes. También ofrece flexibilidad de parametrización vía IO Link o Easy Teach, permitiendo al sensor adaptarse fácilmente a la aplicación específica requerida.
Turck es un líder en la industria que ofrece calidad superior en sensores, conectividad y productos de redes que ayudan a mejorar los procesos de automatización.
Select Country
Turck worldwide