-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía


Los usuarios ahora pueden utlizar los beneficios de IO-Link con los sensores ultrasónicos compactos
Sensores ultrasónicos compactos con IO-Link
05/17 – La nueva variante compacta RU-U con IO-Link ofrece una función de silencio para un multiplexado más sencillo y una operación síncrona a través del controlador
Mülheim, Marzo 29, 2017Turck ha añadido una variante con una salida IO-Link a su serie básica "compacta" de sensores ultrasónicos. Los usuarios pueden utilizar IO-Link para los calores de proceso o continuar utilizando la salida de conmutación del sensor. El punto de conmutación se enseña a través de IO-Link o a través de un adaptador de aprendizaje como antes. Además de los beneficios conocidos de IO-Link, como cableado económico, retención inteligente de datos o mantenimiento predictivo, el sensor ofrece una función especial de silencio. Esto permite activar o desactivar selectivamente el transductor sónico a través del maestro IO-Link. Esto simplifica el funcionamiento sincronizado o escalonado (multiplex) de varios sensores a través del controlador. La operación síncrona o multiplexada anteriormente sólo era posible utilizando complejas soluciones de cableado.
Los sensores RU-U compactos con IO-Link están disponibles como modo difuso o sensores retroreflectivos en la carcasa M18 en diseños rectos o en codo de 40 y 100 cm.
La serie de sensores ultrasónicos RU de Turck consta de tres líneas de productos: La versión compacta, la versión estándar o la versión de gama alta. Las tres líneas tienen diferentes conjuntos de funciones y opciones de salida. Gracias a su electrónica de control optimizada, toda la serie ofrece grandes gamas con cortas zonas ciegas. El suave transductor sónico frontal previene la recolección de suciedad y humedad.
Turck ha añadido una variante con una salida IO-Link a su serie básica "compacta" de sensores ultrasónicos. Los usuarios pueden utilizar IO-Link para los calores de proceso o continuar utilizando la salida de conmutación del sensor. El punto de conmutación se enseña a través de IO-Link o a través de un adaptador de aprendizaje como antes. Además de los beneficios conocidos de IO-Link, como cableado económico, retención inteligente de datos o mantenimiento predictivo, el sensor ofrece una función especial de silencio. Esto permite activar o desactivar selectivamente el transductor sónico a través del maestro IO-Link. Esto simplifica el funcionamiento sincronizado o escalonado (multiplex) de varios sensores a través del controlador. La operación síncrona o multiplexada anteriormente sólo era posible utilizando complejas soluciones de cableado.
Los sensores RU-U compactos con IO-Link están disponibles como modo difuso o sensores retroreflectivos en la carcasa M18 en diseños rectos o en codo de 40 y 100 cm.
La serie de sensores ultrasónicos RU de Turck consta de tres líneas de productos: La versión compacta, la versión estándar o la versión de gama alta. Las tres líneas tienen diferentes conjuntos de funciones y opciones de salida. Gracias a su electrónica de control optimizada, toda la serie ofrece grandes gamas con cortas zonas ciegas. El suave transductor sónico frontal previene la recolección de suciedad y humedad.
Más información
Más Información
Select Country
Turck worldwide