-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
![](/static/img/Turck0916_680X382.jpg)
![](/static/img/Turck0916_680X382_rdax_480x270s.jpg)
Variables en áreas peligrosas: Sensores ultrasónicos de Turck para zonas 2 y 22
Sensores Ultrasónicos IO-Link para áreas peligrosas
09/16 – Los sensores ultrasónicos RUU/3GD detectan confiablemente los niveles en Zonas 2 y 22
Mülheim, Marzo 15, 2016Turck está expandiendo su serie de sensores ultrasónicos de gama alta RUU con modelos 3GD para su uso en zonas peligrosas 2 y 22. Con rangos de 40, 130, 300 o 600 cm son ideales para aplicaciones de nivel en tanques o alimentadores. Su superficie anti-corrosión y resistente a ácidos, elaborada con acero inoxidable (1.4403) también es resistente a medios agresivos.
Los nuevos sensores RUU/3GD cuentan con salidas análogas y de conmutación, así como interfaz IO-Link. El usuario puede elegir entre modo difuso y opuesto, así como entre salida de conmutación N/C o N/O por medio de IO-Link o un botón de programación. Los sencillos modos de configuración, las cortas zonas ciegas y los grandes rangos de medición de los sensores reducen de manera efectiva el número de variables requeridas en stock. Por ejemplo, la zona ciega del RU40U/3GD, es solamente de 2.5 cm con un rango de 40 cm.
Turck ofrece cinco variantes de los sensores: dos dispositivos M18 con 40 o 130 cm de rango y tres sensores en carcasas M30 con 130, 300 o 600 cm de rango. Todos los sensores ya cuentan con certificación IEC-Ex y Atex, las siguientes son FM y CSA.
Turck está expandiendo su serie de sensores ultrasónicos de gama alta RUU con modelos 3GD para su uso en zonas peligrosas 2 y 22. Con rangos de 40, 130, 300 o 600 cm son ideales para aplicaciones de nivel en tanques o alimentadores. Su superficie anti-corrosión y resistente a ácidos, elaborada con acero inoxidable (1.4403) también es resistente a medios agresivos.
Los nuevos sensores RUU/3GD cuentan con salidas análogas y de conmutación, así como interfaz IO-Link. El usuario puede elegir entre modo difuso y opuesto, así como entre salida de conmutación N/C o N/O por medio de IO-Link o un botón de programación. Los sencillos modos de configuración, las cortas zonas ciegas y los grandes rangos de medición de los sensores reducen de manera efectiva el número de variables requeridas en stock. Por ejemplo, la zona ciega del RU40U/3GD, es solamente de 2.5 cm con un rango de 40 cm.
Turck ofrece cinco variantes de los sensores: dos dispositivos M18 con 40 o 130 cm de rango y tres sensores en carcasas M30 con 130, 300 o 600 cm de rango. Todos los sensores ya cuentan con certificación IEC-Ex y Atex, las siguientes son FM y CSA.
Further Information
Select Country
Turck worldwide