-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
![](/static/img/Turck1218_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1218_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Los nuevos sensores ultrasónicos RU50 Eco de Turck son ideales para los negocios en serie
Sensores ultrasónicos para el negocio OEM
12/18 – Turck está ampliando su familia de sensores ultrasónicos con la serie RU50 Eco.
Turck está ampliando su gama de sensores ultrasónicos con la serie RU50 Eco para proyectos OEM sensibles al precio. La empresa pudo desarrollar un sensor ultrasónico basado en la última tecnología de transductores sónicos, que no compromete la calidad a pesar de su diseño económico. Los dispositivos en el cilindro roscado de plástico están hechos de polímero de cristal líquido (LCP) altamente resistente y las tapas translúcidas con una salida de conector M12 de Ultem. Ambos plásticos ya han demostrado su resistencia durante largos períodos de uso en otros productos de Turck.
Turck está ampliando su gama de sensores ultrasónicos con la serie RU50 Eco para proyectos OEM sensibles al precio. La empresa pudo desarrollar un sensor ultrasónico basado en la última tecnología de transductores sónicos, que no compromete la calidad a pesar de su diseño económico. Los dispositivos en el cilindro roscado de plástico están hechos de polímero de cristal líquido (LCP) altamente resistente y las tapas translúcidas con una salida de conector M12 de Ultem. Ambos plásticos ya han demostrado su resistencia durante largos períodos de uso en otros productos de Turck.
Más Información
Select Country
Turck worldwide