-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía


Sistema RFID de montacargas para el seguimiento automatizado de productos
Turck ha presentado un sistema RFID inteligente para montacargas que puede instalarse en casi cualquier tipo de montacargas para facilitar el seguimiento del inventario en el almacén. No importa si los usuarios están moviendo palets de mercancías o un solo activo de alto valor, un sistema RFID inteligente sabe lo que el montacargas está transportando en todo momento. Y a medida que las montacargas se desplazan por el almacén o el centro de distribución, se puede realizar un seguimiento del movimiento de una parte a otra de las instalaciones. El software patentado de cada lector minimiza las lecturas erróneas de productos que no se transportan en los montacargas.
Sin contacto, compatible con la mayoría de los montacargas. Incluye lectores RFID de Turck y de 2 a 4 antenas UHF, dependiendo de la aplicación.
El software propio, independiente del dispositivo, minimiza las lecturas erróneas.
El movimiento de los activos se comunica al ERP, WMS o SAP del cliente
Los datos del evento incluyen el activo, la nueva ubicación y una marca de tiempo.
El sistema puede configurarse con varias montacargas independientes que se comunican con el sistema backend del cliente.
Acerca de Turck
Turck es una empresa pionera en tecnología de automatización que ofrece a sus clientes una línea completa de productos de calidad y tecnología avanzada de forma rápida, flexible y precisa. Con más de 5,000 personas trabajando en 30 países, Turck ha creado asociaciones globales con clientes basadas en la experiencia en ingeniería, la flexibilidad y nuestra voluntad de asumir retos de ingeniería que otros no aceptan. Para más información, visita www.turck.mx
Select Country
Turck worldwide