-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía


Gran ancho de banda, compacto, rápido, robusto y seguro: Estas son las características del conmutador Ethernet gestionado TBEN-L-SE-M2 de Turck
Switch Ethernet administrado con IP67
25/19 El interruptor TBEN-L de Turck con una red troncal de alta velocidad GBit garantiza tiempos de ciclo cortos y un funcionamiento seguro en IIoT
Turck presenta en la feria SPS de este año un conmutador gestionado compacto de 10 puertos con protección IP67. Gracias a sus altísimas velocidades de datos de hasta 1Gbit/s, el robusto TBEN-L-SE-M2 permite acelerar considerablemente las aplicaciones, por ejemplo, para el cambio de herramientas. Gracias a su idoneidad para la instalación descentralizada directamente en el campo, el switch también reduce el cableado necesario entre el armario de distribución y las estaciones Ethernet de la máquina. De este modo, el switch TBEN-L abre el camino a una modularización consecuente en la construcción de máquinas.
El switch manejable ofrece varias funciones para la organización segura y eficiente de redes Ethernet industriales. El cortafuegos integrado ofrece así una protección bidireccional contra el acceso no autorizado y aumenta de forma fiable la seguridad en IIoT. Su función de enrutamiento NAT permite representar las estaciones bajo direcciones alternativas en redes de nivel superior. De esta forma, el dispositivo evita de forma fiable la duplicación de las direcciones IP en la red del usuario. La asignación de direcciones IP basada en puertos permite asignar direcciones de estaciones a través del navegador web del switch.
El switch puede aumentar la disponibilidad de las líneas mediante la redundancia de medios (RSTP). Mediante la configuración de redes virtuales (VLAN), los usuarios pueden separar las redes de producción de las redes de gestión o asignar anchos de banda individuales a cada VLAN y, de este modo, proteger la red de las sobrecargas causadas por las avalanchas de difusión. La función de supervisión de la carga de la red en cada puerto proporciona una visión general continua del uso del ancho de banda en la red.
Además de su uso en las líneas de producción de la industria automovilística, el switch también se utiliza en aplicaciones de intralogística, así como en maquinaria agrícola, donde apoya, gracias a la multidifusión, la automatización de las máquinas agrícolas.
Más información
Más información
Select Country
Turck worldwide