-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía


Las variantes OSC de la serie de dispositivos de interfaz IM(X) de Turck pueden parametrizarse ahora sobre el terreno mediante interruptores codificadores giratorios.
Tecnología de interfaz OSC para la configuración in situ
Las variantes OSC de la serie de dispositivos de interfaz IM(X) de Turck pueden parametrizarse ahora sobre el terreno mediante interruptores codificadores giratorios.
La serie de dispositivos de interfaz IMX de Turck se amplía con variantes que se pueden parametrizar directamente en el dispositivo mediante interruptores codificadores giratorios. De este modo, los valores límite de las variantes OSC (configuración in situ) pueden ajustarse fácilmente sobre el terreno con un destornillador. Los monitores de velocidad de rotación, los amplificadores de medición de temperatura y los amplificadores de disparo son especialmente útiles en aplicaciones autónomas en las que no existe una infraestructura de sistemas para asignar parámetros desde una ubicación central. Turck ofrece variantes IMX12-OSC para zonas Ex y dispositivos IM12-OSC para zonas seguras.
Más Información
Select Country
Turck worldwide