-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
Con un nivel de prueba de hasta 100 V / m, la serie PT1100 / 2100 garantiza un rendimiento óptimo de EMC
Transmisores de presión para móviles
05/19 – Turck ofrece sensores de presión PT1100 / 2100 para uso en minería, silvicultura, maquinaria agrícola o de construcción.
Mülheim, 11 Marzo, 2019Con el fin de proporcionar soluciones a la industria de equipos móviles, Turck está ampliando su cartera de sensores de presión con la introducción de los transmisores de presión PT1100 / 2100. Esto incluye maquinaria minera, forestal, agrícola y de construcción. En comparación con la construcción de maquinaria convencional, el campo de los equipos móviles tiene requisitos más exigentes, en particular con respecto a la resistencia a la sobrepresión, vibración y choque, así como a un mayor rendimiento de EMC. Los nuevos sensores de presión de la serie PT1100 / 2100 fueron especialmente optimizados para esto y, por lo tanto, son una solución robusta para uno de los tipos de sensores más utilizados en equipos móviles.
Los transmisores de presión PT1100 / 2100 están disponibles con protección IP67 o IP69K. El diseño compacto cumple con los requisitos de resistencia a golpes y vibraciones de acuerdo con la norma ISO 16750 para vehículos de carretera. Las fluctuaciones de temperatura también tienen un efecto mínimo en la precisión de medición. Además de los conectores enchufables M12, la serie PT1100 / 2100 ofrece soluciones específicas del sector de conexión eléctrica, como AMP Superseal 1.5 o Deutsch DT04-3P. Los sensores funcionan en un amplio rango de fuente de alimentación de 7,5 V a 33 V de voltaje de la placa.
Con un nivel de prueba de hasta 100 V / m, la serie PT1100 / 2100 garantiza un rendimiento óptimo de CEM, cumpliendo con los requisitos de los siguientes estándares de equipos móviles: ISO 13766 (maquinaria de construcción de edificios y movimiento de tierras), DIN EN 13309 (maquinaria de construcción) , DIN ISO 14982 (silvicultura y agricultura), ECE R10 (directiva de automoción), 2004/104 / EG (directiva de automoción).
Más Información
Más Información
Select Country
Turck worldwide

