-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
![](/static/img/Turck2114_hp_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck2114_hp_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Mark y Steve Boehmer, los dos fundadores de Chartwell, seguirán dirigiendo la nueva compañía.
Turck adquiere socio de ventas en Canadá
21/14 – Especialista en automatización apunta a expandir posición de liderazgo en Norteamérica con su nueva filial
Mülheim, 21 de octubre del 2014Turck ha adquirido una participación del 50% a largo plazo con su socio de ventas canadiense, Chartwell Automation Inc. El nuevo nombre de la compañía es ahora Turck Chartwell Canadá Inc. Además, el 1° de octubre del 2017, Turck adquirirá las acciones restantes y, por lo tanto será 100% propietario de la nueva filial, Turck Canada Inc. Mark y Steve Boehmer, los dos fundadores de Chartwell, han firmado contratos de gestión a largo plazo. Seguirán liderando la empresa como gerente general y gerente de ventas. Este año, Turck Chartwell Canadá espera ventas de alrededor de 14 millones de dólares canadienses.
"Con este acuerdo estamos dando el siguiente paso en nuestra estrategia de globalización", dice el director general de Turck, Christian Wolf. "Para expandir aún más nuestra posición de liderazgo en el mercado de Norteamérica, hemos decidido intensificar nuestro compromiso con Canadá. Turk de América del Norte, que incluye Estados Unidos, México y Canadá tiene una facturación de 250 millones de dólares en el 2014. Chartwell ha sido nuestro socio exclusivo en Canadá desde su fundación en 1983 y ha crecido con éxito Turck como uno de los principales proveedores de automatización. Estamos muy emocionados de tener a los fundadores y a sus 40 empleados uniéndose al equipo de Turck y que nuestro negocio siga creciendo.
Turck ha adquirido una participación del 50% a largo plazo con su socio de ventas canadiense, Chartwell Automation Inc. El nuevo nombre de la compañía es ahora Turck Chartwell Canadá Inc. Además, el 1° de octubre del 2017, Turck adquirirá las acciones restantes y, por lo tanto será 100% propietario de la nueva filial, Turck Canada Inc. Mark y Steve Boehmer, los dos fundadores de Chartwell, han firmado contratos de gestión a largo plazo. Seguirán liderando la empresa como gerente general y gerente de ventas. Este año, Turck Chartwell Canadá espera ventas de alrededor de 14 millones de dólares canadienses.
"Con este acuerdo estamos dando el siguiente paso en nuestra estrategia de globalización", dice el director general de Turck, Christian Wolf. "Para expandir aún más nuestra posición de liderazgo en el mercado de Norteamérica, hemos decidido intensificar nuestro compromiso con Canadá. Turk de América del Norte, que incluye Estados Unidos, México y Canadá tiene una facturación de 250 millones de dólares en el 2014. Chartwell ha sido nuestro socio exclusivo en Canadá desde su fundación en 1983 y ha crecido con éxito Turck como uno de los principales proveedores de automatización. Estamos muy emocionados de tener a los fundadores y a sus 40 empleados uniéndose al equipo de Turck y que nuestro negocio siga creciendo.
Descargar texto e imagen
Select Country
Turck worldwide