-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
![](/static/img/Turck2816_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck2816_680x382_rdax_480x270s.jpg)
El Director General, Christian Wolf espera un buen año fiscal para el 2016.
Turck Espera Crecimiento del 6% en el volumen de negocios.
28/16 – Los especialistas en automatización de Mülheim prevén una facturación de más de 530 millones de euros para el ejercicio financiero del 2016
Mülheim, 27 de octubre 2016Los especialistas en automatización de Mülheim prevén una facturación de más de 530 millones de euros para el ejercicio financiero del 2016. Como director de Turck, Christian Wolf informó en la conferencia de prensa anual de la empresa familiar en Mülheim an der Ruhr, esto corresponde a un crecimiento grupal consolidado de alrededor de seis por ciento en comparación al año anterior. El número de empleados en el Grupo Turck incrementó un 3.1% en el 2016 a alrededor de 4200 en todo el mundo.
"Basado en estimaciones actuales, se espera que Turck en Alemania crezca por encima del promedio de este año de alrededor del 7%," dijo Wolf en su informe sobre el crecimiento corporativo en la conferencia de prensa, y también describió la contribución de Turck al Industry 4.0: "Para el Industry 4.0, los datos son el elixir de la vida y Turck está ofreciendo soluciones eficientes para la adquisición, tratamiento y transferencia de datos de producción importantes." En las tecnologías clave para Industry 4.0 - RFID, OPC-UA, IO-Link y Ethernet- El grupo de Turck está haciendo mayores contribuciones, dijo el director general.
Con el fin de estar bien preparados para los retos del futuro, los procesos de negocios digitalizados también son importantes como los procesos de producción digitalizados. Recientemente, Turck ha invertido más de 30 millones de euros, no solo mejorado la infraestructura de TI y la logística de fabricación y materiales, sino también en sistemas de software SAP, CRM, Intranet e e-learning que son estándar a nivel mundial.
Una vez más, Wolf declaró un ambicioso objetivo de crecimiento para el 2017: El objetivo es incrementar el ejercicio financiero un 6 por ciento hasta alcanzar un objetivo de más de 560 millones de euros. Existen algunas incertidumbres, las cuales podrían afectar el entorno económico general, como Brexit, la situación en Rusia y Turquía, pero también el desarrollo de la elección presidencial en Estados Unidos.
Los especialistas en automatización de Mülheim prevén una facturación de más de 530 millones de euros para el ejercicio financiero del 2016. Como director de Turck, Christian Wolf informó en la conferencia de prensa anual de la empresa familiar en Mülheim an der Ruhr, esto corresponde a un crecimiento grupal consolidado de alrededor de seis por ciento en comparación al año anterior. El número de empleados en el Grupo Turck incrementó un 3.1% en el 2016 a alrededor de 4200 en todo el mundo.
"Basado en estimaciones actuales, se espera que Turck en Alemania crezca por encima del promedio de este año de alrededor del 7%," dijo Wolf en su informe sobre el crecimiento corporativo en la conferencia de prensa, y también describió la contribución de Turck al Industry 4.0: "Para el Industry 4.0, los datos son el elixir de la vida y Turck está ofreciendo soluciones eficientes para la adquisición, tratamiento y transferencia de datos de producción importantes." En las tecnologías clave para Industry 4.0 - RFID, OPC-UA, IO-Link y Ethernet- El grupo de Turck está haciendo mayores contribuciones, dijo el director general.
Con el fin de estar bien preparados para los retos del futuro, los procesos de negocios digitalizados también son importantes como los procesos de producción digitalizados. Recientemente, Turck ha invertido más de 30 millones de euros, no solo mejorado la infraestructura de TI y la logística de fabricación y materiales, sino también en sistemas de software SAP, CRM, Intranet e e-learning que son estándar a nivel mundial.
Una vez más, Wolf declaró un ambicioso objetivo de crecimiento para el 2017: El objetivo es incrementar el ejercicio financiero un 6 por ciento hasta alcanzar un objetivo de más de 560 millones de euros. Existen algunas incertidumbres, las cuales podrían afectar el entorno económico general, como Brexit, la situación en Rusia y Turquía, pero también el desarrollo de la elección presidencial en Estados Unidos.
Further Information
Select Country
Turck worldwide