-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
Turck introduce el sensor robusto QR24 para la demanda de aplicaciones
Minneapolis, MN - Septiembre 29, 2015
Con el fín de conocer las demandas de aplicaciones complejas, TURCK ha expandido su línea QR24 de sensores de posición giratoria sin contacto para incluir una versión con cubierta de acero inoxidable. Disponible en SSI o con salidas incrementales y equipadas con 316 cubiertas de acero inoxidable, la nueva variante es que está diseñada para soportar ambientes hostiles, tales como aquellos que estan relacionados con productos químicos o chorros de agua de alta presión. El rendimiento sin desgaste de la línea existente QR24 combinado con la cubierta de acero inoxidable hace que la variante de acero inoxidable de QR24 sea una solución ideal para las aplicaciones que se encuentran en condiciones ambientales extremas, como lo son las industrias de alimentos y bebidas e industrias de maquinaria para carretera.
El sensor QR24 de acero inoxidable cuenta con una cubierta de clasificación IP68/ IP69K totalmente encapsulada y sellada para protegerlo contra la humedad y polvo. También ofrece parametrización via IO Link o Easyteach, permitiendo que el sensor se adapte facilmente a los requisitos de aplicaciones en específico.
Mientras que la retroalimentación rotacional es crucial en muchas instalaciones, muchos confían en sus rodamientos mecánicos para proporcionar la tolerancia adecuada y posición del sistema interno. Después de un tiempo, el desgaste mecánico, vibraciones, posibles fugas en los sellos de rodamientos, etc... Pueden contribuir a una falla prematura. El sensor QR24 ofrece a los clientes detección de posicionamiento sin contaco, ejecutando las mismas función pero sin la necesidad de contacto o cojinetes, permitiendo una solución de larga duración y más confiable que ahorra tiempo y costos de instalación.
La serie QR24 de TURCK es parte de la familia de sensores Q-track que es reconocida por la industria, el cual utiliza la resistencia inductiva capacitiva (RLC) de la tecnología de medición. A diferencia de las tecnologías potenciométricas o magnéticas, los sensores incorporan el emisor fabricado impreso y el sistema de bobina receptora. Las bobinas emisoras se activan con un campo de CA de alta frecuencia y producen un circuito inductivo RLC con el elemento de posicionamiento. El elemento esta acoplado inductivamente con las bobinas receptoras, las cuales son organizadas de manera que los diferentes voltajes son inducidos en las bobinas. El voltaje sirve de medición para la señal del sensor.
Con el fín de conocer las demandas de aplicaciones complejas, TURCK ha expandido su línea QR24 de sensores de posición giratoria sin contacto para incluir una versión con cubierta de acero inoxidable. Disponible en SSI o con salidas incrementales y equipadas con 316 cubiertas de acero inoxidable, la nueva variante es que está diseñada para soportar ambientes hostiles, tales como aquellos que estan relacionados con productos químicos o chorros de agua de alta presión. El rendimiento sin desgaste de la línea existente QR24 combinado con la cubierta de acero inoxidable hace que la variante de acero inoxidable de QR24 sea una solución ideal para las aplicaciones que se encuentran en condiciones ambientales extremas, como lo son las industrias de alimentos y bebidas e industrias de maquinaria para carretera.
El sensor QR24 de acero inoxidable cuenta con una cubierta de clasificación IP68/ IP69K totalmente encapsulada y sellada para protegerlo contra la humedad y polvo. También ofrece parametrización via IO Link o Easyteach, permitiendo que el sensor se adapte facilmente a los requisitos de aplicaciones en específico.
Mientras que la retroalimentación rotacional es crucial en muchas instalaciones, muchos confían en sus rodamientos mecánicos para proporcionar la tolerancia adecuada y posición del sistema interno. Después de un tiempo, el desgaste mecánico, vibraciones, posibles fugas en los sellos de rodamientos, etc... Pueden contribuir a una falla prematura. El sensor QR24 ofrece a los clientes detección de posicionamiento sin contaco, ejecutando las mismas función pero sin la necesidad de contacto o cojinetes, permitiendo una solución de larga duración y más confiable que ahorra tiempo y costos de instalación.
La serie QR24 de TURCK es parte de la familia de sensores Q-track que es reconocida por la industria, el cual utiliza la resistencia inductiva capacitiva (RLC) de la tecnología de medición. A diferencia de las tecnologías potenciométricas o magnéticas, los sensores incorporan el emisor fabricado impreso y el sistema de bobina receptora. Las bobinas emisoras se activan con un campo de CA de alta frecuencia y producen un circuito inductivo RLC con el elemento de posicionamiento. El elemento esta acoplado inductivamente con las bobinas receptoras, las cuales son organizadas de manera que los diferentes voltajes son inducidos en las bobinas. El voltaje sirve de medición para la señal del sensor.
Select Country
Turck worldwide

