-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía


Turck lanza el sensor CMTH con IO-Link para la monitorización inteligente de condiciones
Controla la temperatura y la humedad relativa en un solo dispositivo
Turck ha anunciado hoy el lanzamiento del sensor CMTH para controlar la temperatura y la humedad relativa en un solo dispositivo. Ahora los usuarios pueden hacer un seguimiento más sencillo de las condiciones ambientales a lo largo del tiempo. El aprovechamiento de la capacidad IO-Link del sensor CMTH proporciona una retroalimentación continua y opciones de monitorización remota. Si la temperatura y la humedad superan los límites especificados, los operadores reciben una alerta a través de las salidas de conmutación locales. Alternativamente, la funcionalidad basada en la nube puede enviar alertas por SMS.
El factor de forma compacto de esta solución se presenta en un cuerpo tipo barril M12, ideal para aplicaciones con poco espacio disponible. Con clasificación IP67, este dispositivo es ideal para entornos de fabricación, almacén y automatización de procesos en los que la temperatura y la humedad son factores críticos, como la reducción del deterioro o los residuos en el almacenamiento de alimentos, la fabricación de vidrio o las aplicaciones de invernadero.
- Proporciona un mantenimiento predictivo rentable a través de las funciones IO-Link
- Mejora la sostenibilidad reduciendo el desperdicio de productos y materiales
Acerca de Turck
Turck es pionera en tecnología de automatización, proporcionando a los clientes una línea completa de productos de calidad y tecnología avanzada de forma rápida, flexible y precisa. Con más de 4.600 personas trabajando en 30 países, Turck ha creado asociaciones globales con clientes basadas en la experiencia en ingeniería, la flexibilidad y nuestra voluntad de asumir retos de ingeniería que otros no aceptan. Para más información, visita www.turck.com.mx
Select Country
Turck worldwide