-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía


Turck lanza la nueva generación de conectores y receptores M12
La nueva carcasa de torsión patentado hace que la instalación sea rápida y sencilla
Turck, fabricante de sensores, conectividad y tecnología de bus de campo
para la automatización de fábricas, logística y procesos, ha anunciado hoy que ha
lanzado la primera fase de sus conectores y receptáculos M12 rediseñados. El
nuevo diseño incluye un manguito de torsión patentado que facilita la instalación de cada
de los cables, a la vez que mejora su capacidad para evitar la entrada de contaminantes.
También proporciona un mejor rendimiento frente a las vibraciones.
En la fabricación de automóviles y equipos móviles, así como en la logística, la comunicación segura y
comunicación segura y fiable entre máquinas y sistemas. Esta nueva generación de
M12 ayuda a garantizar que la comunicación industrial no se ponga en riesgo en aplicaciones
aplicaciones difíciles. Configuraciones de ángulo recto/derecho, macho/hembra, 3/4/5 polos que son
de 18-24 awg y sin apantallamiento, con configuraciones adicionales disponibles en 2023.
El diseño patentado proporciona una respuesta táctil, de modo que cuando se gira el manguito, los usuarios
Cuando se gira el manguito, los usuarios sienten un chasquido que indica que se ha alcanzado el par de apriete mínimo requerido.
Esto garantiza que el producto es resistente a la desconexión accidental y mantiene la interconexión de cables y receptáculos libre de contaminantes como el polvo, el aceite y el agua - y la transmisión de la señal crítica sigue fluyendo. Las certificaciones de este diseño incluyen UL2238, CE, CSA, así como IEC IP67, IP68, IP69K, NEMA 1, 2, 4, 6P y 12.
Select Country
Turck worldwide