-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía


Turck expande su gama de sensores ultrasónicos con la serie RU50 Eco agregando variantes analógicas a las versiones de conmutación existentes. Con un cilindro roscado de plástico y un rango de detección de 500 mm, los sensores son una solución de detección rentable y de alto rendimiento para aplicaciones industriales como detección de contenedores o contenedores, monitoreo de nivel, aplicaciones de empaque y más.
Los sensores RU50 Eco utilizan la última tecnología de transductores sónicos para la detección confiable de objetos. Los puntos de conmutación y la distancia de detección que se pueden enseñar garantizan que los usuarios puedan configurar los sensores para detectar objetos entre el sensor y el punto de referencia. Incluso en malas condiciones de iluminación, las superficies brillantes o reflectantes no influyen en el sensor. Están disponibles las versiones de conmutación PNP y NPN, así como las analógicas 4-20mA y 0-10v.
El cilindro roscado de plástico está hecho de polímero de cristal líquido (LCP) duradero, y las opciones de salida incluyen un conector M12 o un cable de 2 m. El conector M12 cuenta con una tapa translúcida Ultem que aloja un LED integrado para brindar al usuario una visibilidad de 360 grados de la condición del interruptor. También están disponibles variantes retrorreflectantes.
Acerca de Turck
Turck es un pionero en tecnología de automatización, que brinda a los clientes una línea completa de productos de tecnología avanzada y de calidad de manera rápida, flexible y precisa. Con más de 4,800 personas trabajando en 30 países, Turck ha establecido asociaciones globales con clientes basadas en la experiencia en ingeniería, la flexibilidad y nuestra disposición para asumir desafíos de ingeniería que otros no. Para obtener más información, visite www.turck.us.
Turck expande su gama de sensores ultrasónicos con la serie RU50 Eco agregando variantes analógicas a las versiones de conmutación existentes. Con un cilindro roscado de plástico y un rango de detección de 500 mm, los sensores son una solución de detección rentable y de alto rendimiento para aplicaciones industriales como detección de contenedores o contenedores, monitoreo de nivel, aplicaciones de empaque y más.
Los sensores RU50 Eco utilizan la última tecnología de transductores sónicos para la detección confiable de objetos. Los puntos de conmutación y la distancia de detección que se pueden enseñar garantizan que los usuarios puedan configurar los sensores para detectar objetos entre el sensor y el punto de referencia. Incluso en malas condiciones de iluminación, las superficies brillantes o reflectantes no influyen en el sensor. Están disponibles las versiones de conmutación PNP y NPN, así como las analógicas 4-20mA y 0-10v.
El cilindro roscado de plástico está hecho de polímero de cristal líquido (LCP) duradero, y las opciones de salida incluyen un conector M12 o un cable de 2 m. El conector M12 cuenta con una tapa translúcida Ultem que aloja un LED integrado para brindar al usuario una visibilidad de 360 grados de la condición del interruptor. También están disponibles variantes retrorreflectantes.
Acerca de Turck
Turck es un pionero en tecnología de automatización, que brinda a los clientes una línea completa de productos de tecnología avanzada y de calidad de manera rápida, flexible y precisa. Con más de 4,800 personas trabajando en 30 países, Turck ha establecido asociaciones globales con clientes basadas en la experiencia en ingeniería, la flexibilidad y nuestra disposición para asumir desafíos de ingeniería que otros no. Para obtener más información, visite www.turck.us.
Select Country
Turck worldwide