-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
Turck lanza una puerta RFID UHF con detección de dirección
Mejore el seguimiento y la gestión del inventario con un sistema RFID llave en mano
Turck, fabricante de sensores, soluciones de identificación, conectividad y tecnología de bus de campo para la automatización de fábricas, logística y procesos, ha anunciado hoy que ha lanzado su solución RFID Gate. La RFID Gate captura los datos del nivel de artículos, cajas, contenedores o palés cuando los productos o las piezas pasan por la puerta de lectura. La detección de la dirección se basa en la lectura de una etiqueta en dos zonas y la comparación de las marcas de tiempo, lo que permite a los usuarios determinar los movimientos de entrada y salida.
Una vez capturados los datos, se almacenan en un servidor designado que supervisa y controla los lectores RFID y los eventos de lectura. Los datos capturados se procesan y se envían a la aplicación del cliente o a la capa de automatización para que se lleven a cabo otras acciones. La puerta RFID de Turck es ideal para mejorar el seguimiento y la gestión del inventario, proporcionando una preparación de pedidos más fiable, la carga/descarga de remolques, asegurando un mejor flujo de materiales y mucho más.
Este sistema se compone de transceptores RFID, antenas, HMI, software/interfaz de usuario y un marco. La puerta RFID garantiza un alto nivel de precisión de lectura, elimina las lecturas extraviadas de otras cajas o palés gracias a sus algoritmos patentados y proporciona una detección de la dirección de las mercancías que pasan por la puerta a través de una interfaz de software fácil de usar. La puerta RFID llave en mano es fácil de integrar y se puede personalizar.
Acerca de Turck
Turck es una empresa pionera en tecnología de automatización, que ofrece a sus clientes una línea completa de productos de calidad y tecnología avanzada de forma rápida, flexible y precisa. Con más de 4.800 personas trabajando en 30 países, Turck ha creado asociaciones globales con los clientes basadas en la experiencia en ingeniería, la flexibilidad y nuestra voluntad de asumir retos de ingeniería que otros no aceptan. Para más información, visita www.turck.com.mx
Select Country
Turck worldwide