-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
![](/static/img/Turck2619_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck2619_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Paper Not Plastic: El director de logística de Turck, Stefan Schmuck, ha modernizado con éxito los procesos de embalaje del centro logístico de Mülheim
El Centro Logístico de Turck establece un concepto de embalaje sostenible
26/19 – El embalaje de cartón optimizado, el acolchado de papel de reciclaje y la cinta adhesiva húmeda sustituyen al acolchado de plástico y a la cinta adhesiva de PVC
Turck está reduciendo al mínimo el uso de plástico en su centro logístico de Mülheim, gracias al uso de un nuevo concepto de embalaje sostenible. La tecnología de embalaje ergonómica con nuevos embalajes de cartón reduce al mismo tiempo la carga física de los empleados. De un total de cinco tipos de cajas de cartón, dos de las cuales tienen fijación adhesiva y una línea de desgarre, y tres consistentes en cajas de cartón con cierre de pestaña con capas adicionales, los empleados pueden seleccionar el embalaje óptimo para la mayoría de los envíos y así eliminar la necesidad de material de relleno. El envoltorio de plástico de burbujas y los cojines que se utilizaban anteriormente como material de relleno se han sustituido totalmente por el embalaje de papel de Green Line, que está hecho al 100% con material de reciclaje. La cinta adhesiva de PVC tampoco se utiliza más - las cajas de cartón grandes se cierran con cinta adhesiva húmeda reforzada con fibra.
"Mientras probábamos nuestro nuevo concepto de embalaje, recibimos muchas reacciones positivas de todos los implicados", explica Stefan Schmuck, jefe de logística de Turck. "Nuestros empleados se mostraron encantados con el sencillo y ergonómico sistema de manejo de los paquetes, mientras que la mayor seguridad de las mercancías, resultado de la mejora del sistema de cierre, satisfizo a nuestros clientes. A fin de cuentas, todos nos beneficiamos de la evitación de los plásticos y de la sostenibilidad resultante.
Más información
Select Country
Turck worldwide