-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
Turck presenta sensores de alta presión para aplicaciones cilíndricas
Minneapolis, MN - Marzo 2, 2015
Como respuesta a las crecientes necesidades de sensores que puedan soportar las aplicaciones de alta presión, Turck presenta una extensión a su serie CRS con un nuevo sensor inductivo de alta presión. Esta extensión ofrece a los consumidores un sensor mejorado para aplicaciones de cilindros con una presión operativa de 3000 psi, mientras que el sensor anterior permitía slo 1500 psi. La nueva serie CRS de operación en alta presión con LEDs integrados, proporcionando así facilmente una visible indicación del sensor.
La serie CRS está equipada con un conector macho 7/8", mide 12.7 mm de diámetro y viene en un cuerpo de barril liso de acero inoxidable sellado en su cara activa con cerámica especial para altas presiones; esto le permite soportar todas las aplicaciones de alta presión. El nuevo producto tiene 6 diferentes medidas de probeta, varían de 23.2 mm a 95.9 mm con otras medidas disponibles sobre pedido para permitir a los usuarios elegir la medida indicada para sus aplicaciones.
"Estas adiciones a la serie CRS son para proporcionar a los clientes la solución que ellos necesitan pero que no se tenían antes," comenta el Gerente de Producto John Murphy. "Esta nueva oferta proporciona una solución para aplicaciones cilíndricas que antes no tenían respuesta."
La serie CRS tiene un grado de protección IP67 y un rango de operación de -25 a 70 °C. Equipada con 2 hilos AC/DC que permite que se adapte facilmente a los sistemas existentes, y una version PNP de 3 hilos que también está disponible.
Como respuesta a las crecientes necesidades de sensores que puedan soportar las aplicaciones de alta presión, Turck presenta una extensión a su serie CRS con un nuevo sensor inductivo de alta presión. Esta extensión ofrece a los consumidores un sensor mejorado para aplicaciones de cilindros con una presión operativa de 3000 psi, mientras que el sensor anterior permitía slo 1500 psi. La nueva serie CRS de operación en alta presión con LEDs integrados, proporcionando así facilmente una visible indicación del sensor.
La serie CRS está equipada con un conector macho 7/8", mide 12.7 mm de diámetro y viene en un cuerpo de barril liso de acero inoxidable sellado en su cara activa con cerámica especial para altas presiones; esto le permite soportar todas las aplicaciones de alta presión. El nuevo producto tiene 6 diferentes medidas de probeta, varían de 23.2 mm a 95.9 mm con otras medidas disponibles sobre pedido para permitir a los usuarios elegir la medida indicada para sus aplicaciones.
"Estas adiciones a la serie CRS son para proporcionar a los clientes la solución que ellos necesitan pero que no se tenían antes," comenta el Gerente de Producto John Murphy. "Esta nueva oferta proporciona una solución para aplicaciones cilíndricas que antes no tenían respuesta."
La serie CRS tiene un grado de protección IP67 y un rango de operación de -25 a 70 °C. Equipada con 2 hilos AC/DC que permite que se adapte facilmente a los sistemas existentes, y una version PNP de 3 hilos que también está disponible.
Select Country
Turck worldwide

