-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
Turck presenta un lector robusto portátil RFID con clasificación IP67
El nuevo dispositivo lee códigos HF, UHF más 1D, 2D en una solución para una máxima flexibilidad
Turck, productor de sensores, soluciones de identificación, conectividad y tecnología de buses de campo para la automatización de fábricas, sistemas de logística y procesos, anunció hoy que lanzará un lector PD67 RFID portátil, ideal para aplicaciones de manejo de materiales y fabricación. Este lector RFID es de facil de usar e incluye un sistema operativo Android y una pantalla táctil capacitiva de 5,5 pulgadas. Lee tanto etiquetas HF como UHF y se ofrece con un lector opcional de código de barras 2D, que es una primicia en la industria. Está clasificado como IP67.
El PD67 ofrece:
- La plataforma "todo en uno" lee HF (ISO 15693) y UHF (ISO 18000-6C) con un lector de código de barras 2D opcional en un solo dispositivo para una máxima flexibilidad de aplicación.
- La clasificación IP67 con el sistema operativo Android es lo suficientemente robusta para un uso industrial y comercial duradero.
- La interfaz de la aplicación, intuitiva, fácil de usar pero muy capaz, cuenta con un gran grado de capacidad y puede personalizarse fácilmente para cumplir con los requisitos específicos del cliente.
Las aplicaciones en el manejo de materiales incluyen el rastreo y la gestión del inventario, el cumplimiento de pedidos y más. La solución mejora la transferencia de información de dock a stock y la conversión de identificación (por ejemplo, la transferencia de información de código de barras/UHF a etiquetas HF reutilizables).
Acerca de Turck
Turck es un pionero en la tecnología de la automatización, proporcionando a los clientes una línea completa de productos de calidad y tecnología avanzada de una manera rápida, flexible y precisa. Con más de 4.800 personas trabajando en 30 países, Turck ha creado asociaciones globales con clientes basadas en la experiencia en ingeniería, la flexibilidad y nuestra voluntad de asumir retos de ingeniería que otros no pueden.
Para más información, visita www.turck.com.mx
Turck, productor de sensores, soluciones de identificación, conectividad y tecnología de buses de campo para la automatización de fábricas, sistemas de logística y procesos, anunció hoy que lanzará un lector PD67 RFID portátil, ideal para aplicaciones de manejo de materiales y fabricación. Este lector RFID es de facil de usar e incluye un sistema operativo Android y una pantalla táctil capacitiva de 5,5 pulgadas. Lee tanto etiquetas HF como UHF y se ofrece con un lector opcional de código de barras 2D, que es una primicia en la industria. Está clasificado como IP67.
El PD67 ofrece:
- La plataforma "todo en uno" lee HF (ISO 15693) y UHF (ISO 18000-6C) con un lector de código de barras 2D opcional en un solo dispositivo para una máxima flexibilidad de aplicación.
- La clasificación IP67 con el sistema operativo Android es lo suficientemente robusta para un uso industrial y comercial duradero.
- La interfaz de la aplicación, intuitiva, fácil de usar pero muy capaz, cuenta con un gran grado de capacidad y puede personalizarse fácilmente para cumplir con los requisitos específicos del cliente.
Las aplicaciones en el manejo de materiales incluyen el rastreo y la gestión del inventario, el cumplimiento de pedidos y más. La solución mejora la transferencia de información de dock a stock y la conversión de identificación (por ejemplo, la transferencia de información de código de barras/UHF a etiquetas HF reutilizables).
Acerca de Turck
Turck es un pionero en la tecnología de la automatización, proporcionando a los clientes una línea completa de productos de calidad y tecnología avanzada de una manera rápida, flexible y precisa. Con más de 4.800 personas trabajando en 30 países, Turck ha creado asociaciones globales con clientes basadas en la experiencia en ingeniería, la flexibilidad y nuestra voluntad de asumir retos de ingeniería que otros no pueden.
Para más información, visita www.turck.com.mx
Select Country
Turck worldwide

