-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
El director general de Turck, Christian Wolf y Ulrich Turck (derecha) están muy satisfechos con el año financiero del 2015.
Turck rompe la marca de 500 millones de euros.
26/15 – El especialista en automatización de Mülheim espera un aumento considerable en la facturación.
Mülheim, 20 de octubre del 2015Turck, el especialista en automatización de Mülheim, está esperando una facturación consolidada del grupo de alrededor de 500 millones de euros para finales del ejercicio del 2015. La tasa de crecimiento consolidado del grupo ha aumentado un 14% comparado con el año anterior. Permitiendo ajustes del tipo de cambio, este es un aumento de más del 6%. "Este año, superaremos el objetivo de crecimiento al menos el 5% que fijamos en el 2014," dijo el director general de Turck, Christian Wolf en la conferencia de prensa anual de la empresa familiar en Cologne este año.
El número de empleados a nivel mundial creció de 3,500 a 4,000. El aumento se debe al hecho de que Turck en México ha abierto su propia planta de producción y se ha apoderado de los empleados se su antiguo sitio de producción en Saltillo. Este año Turck también ha invertido en el futuro, con inversiones de alrededor de 10 millones de euros sólo para las nuevas instalaciones de producción en México" continuó Wolf. "Las modernas plantas de producción en Alemania, Estados Unidos, China y ahora también en México nos permiten responder con mayor flexibilidad a los requerimientos de los mercados globales y atender los deseos de nuestros clientes aún más rápido.
Como parte de su estrategia de internacionalización 2020, Turck está desarrollando su experiencia en proximidad regional y soluciones mundiales. De acuerdo con Wolf, esto será realizado mediante un amplio enfoque en nuevas inversiones en la región de ASEAN. Esto incluye el desarrollo previsto de la filial en Singapur en la sede regional de ASEAN así como la intensificación de las actividades de ventas en Tailandia, Malasia, Indonesia y Vietnam. También está prevista una planta de fabricación con una cadena de creación valiosa para Asia. A pesar de la inestabilidad económica, Wolf indicó un objetivo de crecimiento del cinco por ciento para el 2016.
Turck, el especialista en automatización de Mülheim, está esperando una facturación consolidada del grupo de alrededor de 500 millones de euros para finales del ejercicio del 2015. La tasa de crecimiento consolidado del grupo ha aumentado un 14% comparado con el año anterior. Permitiendo ajustes del tipo de cambio, este es un aumento de más del 6%. "Este año, superaremos el objetivo de crecimiento al menos el 5% que fijamos en el 2014," dijo el director general de Turck, Christian Wolf en la conferencia de prensa anual de la empresa familiar en Cologne este año.
El número de empleados a nivel mundial creció de 3,500 a 4,000. El aumento se debe al hecho de que Turck en México ha abierto su propia planta de producción y se ha apoderado de los empleados se su antiguo sitio de producción en Saltillo. Este año Turck también ha invertido en el futuro, con inversiones de alrededor de 10 millones de euros sólo para las nuevas instalaciones de producción en México" continuó Wolf. "Las modernas plantas de producción en Alemania, Estados Unidos, China y ahora también en México nos permiten responder con mayor flexibilidad a los requerimientos de los mercados globales y atender los deseos de nuestros clientes aún más rápido.
Como parte de su estrategia de internacionalización 2020, Turck está desarrollando su experiencia en proximidad regional y soluciones mundiales. De acuerdo con Wolf, esto será realizado mediante un amplio enfoque en nuevas inversiones en la región de ASEAN. Esto incluye el desarrollo previsto de la filial en Singapur en la sede regional de ASEAN así como la intensificación de las actividades de ventas en Tailandia, Malasia, Indonesia y Vietnam. También está prevista una planta de fabricación con una cadena de creación valiosa para Asia. A pesar de la inestabilidad económica, Wolf indicó un objetivo de crecimiento del cinco por ciento para el 2016.
Further Information
Select Country
Turck worldwide

