-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
![](/static/img/Turck0818_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0818_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Las cajas multipuerto pasivas compactas para conectores M8 son adecuadas para aplicaciones con restricciones de espacio
Cajas multipuerto pasivas con un diseño M8
Turck está actualizando la cajas multipuerto pasivas con un diseño para conectores M8
Turck está completando su oferta de múltiples uniones pasivas con variantes de conector M8. Los TB-4M8 y TB-8M8 completamente encapsulados cumplen con los requisitos de protección IP67 y son ideales para aplicaciones con restricciones de espacio. Los orificios de fijación en la parte frontal y en los lados permiten al cliente ajustar las uniones de forma flexible y adecuada para el requisito de montaje en particular.
La oferta de Turck de uniones pasivas compactas responde al creciente uso de la tecnología de conexión M8, especialmente en la construcción de máquinas especiales y otros sectores en los que el espacio está restringido. La nueva generación de productos es similar después de las adaptaciones en diseño y construcción a las uniones M12 ya actualizadas.
Las cajas M8 están disponibles como variantes de 4 y 8 conectores con conectores M8 conectables y roscas metálicas. El cliente puede elegir aquí entre diseños de 3 y 4 polos. Se puede seleccionar un conector M12 o una conexión de cable fijo para la conexión principal.
Turck está completando su oferta de múltiples uniones pasivas con variantes de conector M8. Los TB-4M8 y TB-8M8 completamente encapsulados cumplen con los requisitos de protección IP67 y son ideales para aplicaciones con restricciones de espacio. Los orificios de fijación en la parte frontal y en los lados permiten al cliente ajustar las uniones de forma flexible y adecuada para el requisito de montaje en particular.
La oferta de Turck de uniones pasivas compactas responde al creciente uso de la tecnología de conexión M8, especialmente en la construcción de máquinas especiales y otros sectores en los que el espacio está restringido. La nueva generación de productos es similar después de las adaptaciones en diseño y construcción a las uniones M12 ya actualizadas.
Las cajas M8 están disponibles como variantes de 4 y 8 conectores con conectores M8 conectables y roscas metálicas. El cliente puede elegir aquí entre diseños de 3 y 4 polos. Se puede seleccionar un conector M12 o una conexión de cable fijo para la conexión principal.
Más Información
Select Country
Turck worldwide