-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
Werner Turck (1.) y su esposa Inge, se complacen en recibir La Cruz Federal del Mérito de Primera Clase de la mano del Dr. Günther Horzetzky,Secretario del Estado.
Werner Turck recibe La Cruz Federal del Mérito
24/14 – Cofundador del Grupo Turck fue galardonado por compromiso empresarial y décadas de voluntariado en el área local
Mülheim, 9 de diciembre del 2014Werner Turck, cofundador del Grupo Turck, ha sido galardonado con la Cruz Federal del Mérito de Primera Clase. En nombre del Ministro de Economía Garrelt Duin, el Dr. Günther Horzetzky celebró el elogio en Düsseldorf. Enalteció el compromiso empresarial de Werner Turck y las décadas de voluntariado en su ciudad natal Halver - con la ayuda de su esposa Inge Turck. Ambos constituyen la base para el reconocimiento de los logros de los ciudadanos en el ámbito político, económico, cultural y voluntario o intelectual, también el Secretario de Estado.
La Cruz Federal del Mérito fue fundada en 1951 y es el único premio de mérito en la República Federal de Alemania. En un corto discurso, Werner Turck agradeció por este premio y mencionó especialmente a su esposa Inge y sus hijos Dietrich y Markus, sin cuyo apoyo mucho no hubiera sido posible. Estaba muy contento de poder trabajar a través de la creación de alrededor de mil puestos de trabajo, así como voluntarios para su ciudad natal durante muchos años.
Werner Turck, cofundador del Grupo Turck, ha sido galardonado con la Cruz Federal del Mérito de Primera Clase. En nombre del Ministro de Economía Garrelt Duin, el Dr. Günther Horzetzky celebró el elogio en Düsseldorf. Enalteció el compromiso empresarial de Werner Turck y las décadas de voluntariado en su ciudad natal Halver - con la ayuda de su esposa Inge Turck. Ambos constituyen la base para el reconocimiento de los logros de los ciudadanos en el ámbito político, económico, cultural y voluntario o intelectual, también el Secretario de Estado.
La Cruz Federal del Mérito fue fundada en 1951 y es el único premio de mérito en la República Federal de Alemania. En un corto discurso, Werner Turck agradeció por este premio y mencionó especialmente a su esposa Inge y sus hijos Dietrich y Markus, sin cuyo apoyo mucho no hubiera sido posible. Estaba muy contento de poder trabajar a través de la creación de alrededor de mil puestos de trabajo, así como voluntarios para su ciudad natal durante muchos años.
Descargar texto e imagen
Select Country
Turck worldwide

