Monitoreo de nivel con sensores capacitivos compactos
Los dispensadores del fabricante chino Anda Automation distribuyen soldadura blanda y adhesivo a alta velocidad y requieren monitoreo de nivel de sensores capacitivos que son particularmente compactos, como el BC10-QF5.5 de Turck
Los componentes electrónicos se montan en la superficie de las placas en producción de semiconductores. Los dispensadores ayudan a distribuir el pegamento de soldadura o adhesivo con gran precisión. En china, Turck equipó a dos fabricantes de sistemas de dosificación automática, incluido Anda Automation Co. Ltd., con interruptores de proximidad capacitivas ultracompactos. Estos monitorean el nivel del cartucho sin contacto y ayudan a reducir los tiempos de inactividad de la máquina y evitan la pérdida de pegamento o adhesivo.
Montaje SMT: uso óptimo de la placa
Los componentes electrónicos en miniatura se ensamblan en placas utilizando la tecnología de montaje en superficie o SMT para abreviar. En comparación con los métodos anteriores, este proceso elimina el uso de complejos orificios de perforación para la conexión de cables, de modo que los componentes no sólo se pueden montar en las placas en grandes cantidades y tamaños más pequeños, sino también en la parte inferior. Los fabricantes utilizan procesos totalmente automatizados, como la soldadura por reflujo, para garantizar que los componentes pasivos, los microcontroladores o los reguladores de tensión estén asentados de forma segura en la placa.
En este proceso la soldadura blanda ya se aplica a la placa antes del montaje y calentamiento. Esto se distribuye, por ejemplo, por medio de un dispensador, que es similar a la unidad de una impresora de inyección de tinta. Las máquinas de alta velocidad son ahora capaces de colocar más de 100.000 puntos por hora. Gracias a la precisión adicional en el posicionamiento y la dispensación, son ampliamente utilizados en la fabricación de semiconductores y ofrecen una alternativa más flexible a las impresoras de plantillas.
Control de nivel en espacios restringidos
Fue en este tipo de sistemas de dispensación de Anda Automation Co, Ltd., uno de los fabricantes líderes en China, donde Turck instaló un sistema de monitoreo de nivel en un espacio restringido. Para evitar cualquier tiempo de inactividad y reducir al mínimo las pérdidas de soldadura, se debe notificar a los empleados cuando los cartuchos dispensadores alcancen un nivel crítico. Esto es particularmente difícil debido a los elementos de la máquina de producción, algunos de los cuales son muy pequeños. Por lo tanto, para el control de los cartuchos sólo se podían considerar sensores extremadamente pequeños que pudieran detectar sustancias de diferentes densidades, y esto también tenía que ser posible cuando se sometieran a fuertes vibraciones a través de una capa de plástico de un milímetro de grosor.
Encima de las agujas del dispensador, el constructor de máquinas de Dongguan utiliza ahora un sensor capacitivo de Turck con un diseño rectangular (BC10-QF5.5), que tiene sólo 5,5 milímetros de grosor y que al mismo tiempo ofrece un distancia operativa nominal de 10 milímetros. Para el funcionamiento en paralelo de los cabezales dosificadores, el fabricante puede instalar dos sensores a una distancia mínima. La adaptabilidad de los interruptores de proximidad también fue impresionante: Los clientes pueden realizar una calibración fina del sensor con un potenciómetro de acuerdo con el adhesivo o la soldadura en uso. "El sensor compacto no sólo nos permite superar los problemas de montaje, sino que también nos permite rectificar rápidamente los fallos en el campo o responder a los cambios", explica Lei Hui Sen, vicepresidente de Anda Automation. "En última instancia, ayuda a prevenir cualquier pérdida de adhesivo o soldadura."
Sensor enano con detección sin contacto
Para otro fabricante de máquinas adhesivas, dosificadoras y encapsuladoras, la capacidad de instalar el control del sensor en un espacio de montaje aún más pequeño era fundamental. La compañía china utiliza los sensores capacitivos Q08 de Turck en el diseño ultracompacto de 32 milímetros de largo para la detección de nivel sin contacto. El indicador LED brillante del sensor enano utiliza diferentes colores para indicar el estado de la tensión de funcionamiento o el estado de conmutación. El BC5-Q08 también permite a los usuarios comprobar el nivel directamente en la máquina y rellenar con líquido, adhesivo o soldadura si es necesario.
Más Información
Select Country
Turck worldwide