![](/static/img/M12_02_680x382_web.jpg)
![](/static/img/M12_02_680x382_web_rdax_480x270s.jpg)
Monitoreo del estado de los cables gracias a los conectores M12Plus
Turck traslada el monitoreo del estado del cableado directamente al conector, incluida la transferencia inalámbrica de valores medidos a través de Bluetooth Low Energy.
Lectura rápida
Los problemas de cableado y contactos defectuosos pueden provocar costosas paradas de planta y trabajos de mantenimiento no programados, y son una de las causas más frecuentes de averías. Los conectores inteligentes M12Plus de Turck ofrecen ahora una solución y permiten monitorizar el estado de cables y contactos midiendo la corriente y la tensión. El cable se analiza continuamente gracias a la función de detección temprana de caídas de tensión. Las fuentes de error se pueden identificar y localizar, ya que a cada conector se le asigna una dirección única. Esto garantiza un funcionamiento sin problemas de la planta y evita costosos tiempos de inactividad o mantenimiento no programado. El conector M12Plus permite un enfoque completamente nuevo del mantenimiento predictivo.
A pesar del mayor desarrollo de los sistemas inalámbricos y las conexiones de comunicación, la transformación digital de la industria también requiere soluciones de conexión por cable seguras en el futuro. A medida que avanza el establecimiento del Internet industrial de las cosas (IIoT), los dispositivos inteligentes y conectados en red también necesitarán siempre una conexión de comunicación y un suministro de energía fiables. Por lo tanto, la conectividad también desempeña un papel fundamental en la transformación digital de la industria.
Turck ha ofrecido una amplia gama de productos de conectividad durante décadas, desde el conector M12 estándar hasta divisores e innumerables variantes hasta juegos de cables personalizados. La amplia oferta de Turck, que incluye varios tipos de conexión y variantes de cables, crea una gama de opciones de combinación flexibles que cubren un gran número de aplicaciones.
Tecnología que permite la detección temprana de problemas
Sin embargo, el tiempo no se detiene, ni siquiera en el ámbito de la tecnología de conexión. El conector M12Plus de Turck es una de las últimas innovaciones en este campo, y consiste en un conector M12 con electrónica integrada de monitorización de tensión y corriente, que ha sido desarrollado en colaboración con IMS Connector Systems y el Fraunhofer EMI. El conector M12Plus traslada la monitorización del estado de los cables sometidos a grandes esfuerzos directamente al nivel de la tecnología de conexión.
Además de la tecnología de medición incorporada, el M12Plus también dispone de un chip Bluetooth integrado. Esto permite medir tensiones y corrientes y enviar estos valores medidos a una interfaz de datos en la planta, como TBEN-PLC de Turck. Un adaptador Bluetooth habilita al robusto controlador IP67 para leer una gran cantidad de dispositivos habilitados para Bluetooth, y los intervalos de escaneo se pueden ajustar para la aplicación en particular con el fin de garantizar un rendimiento óptimo. Los datos del cable se transfieren al controlador en tiempo real. Esta información se puede utilizar para determinar posibles problemas, como caídas de tensión en el cable o en el contacto del enchufe, incluso antes de que la conexión falle realmente. Si es necesario, el controlador puede programarse para que se active una alarma en cuanto se alcance un valor umbral específico.
Protección efectiva para las posibles fallas en los cables
El deterioro gradual de los pines de cobre puede ocurrir cada vez más en aplicaciones en las que los cables se doblan con frecuencia en bandas transportadoras o en robots. Los millones de esfuerzos de tensión y torsión presentes en estas aplicaciones deterioran la calidad del cobre y pueden provocar roturas en los pines o en los conductores.
El conector inteligente M12Plus con electrónica de medición integrada consta de un cable de cuatro conductores (4 x 0,34 mm²) de la serie TXL con revestimiento exterior de poliuretano y está especialmente diseñado para su uso en cadenas de arrastre. Los conectores M12 con codificación A están instalados en ambos extremos del cable del sensor/actuador. Este diseño cumple la norma más reciente utilizada en muchas plantas industriales.
![](/static/img/M12_01_680x382_web.jpg)
El sensor integrado en los conectores M12Plus permite medir con precisión la tensión y la corriente en el conector macho y hembra. La comparación de los valores de entrada y salida permite detectar a tiempo problemas como dobleces, roturas de cable o un suministro eléctrico inadecuado. Los valores medidos de alta precisión permiten controlar con exactitud la calidad de los contactos para conseguir una conectividad duradera y fiable. Aquí se tienen en cuenta factores como la corrosión de los contactos o el desgaste por acoplamiento repetido.
Disponibilidad optimizada de la planta gracias a la ubicación precisa de los cables
Una planta con miles de conexiones presenta un problema importante: en caso de avería en una conexión de cable, un ingeniero tiene que localizar en primer lugar la avería sobre el terreno y, por supuesto, hacerlo lo más rápidamente posible para minimizar las pérdidas económicas causadas por el tiempo de inactividad de la planta. Con los conectores IP67 esto requiere mucho más esfuerzo que con el cableado de un armario de control.
El conector inteligente M12Plus de Turck proporciona una solución aquí y ofrece un beneficio crítico para la localización: la dirección MAC única de cada conector M12Plus hace posible identificar el cable en riesgo de fallo directamente a través de la documentación. Sin perder un tiempo valioso en la localización del fallo, un ingeniero puede ahora sustituir el cable afectado por el repuesto adecuado en el momento que elija para que la planta pueda seguir funcionando sin paradas no programadas.
![](/static/img/AN_M12Plus_Current-Monitoring_500x500.jpg)
Configuración mediante Turck Automation Suite
La configuración de los conectores M12Plus y la visualización de los valores medidos se pueden realizar cómodamente a través de la herramienta de servicio e IIoT de Turck TAS (Turck Automation Suite). El conjunto de herramientas basado en navegador se ha ampliado con las funcionalidades necesarias en la última versión. Por ejemplo, cada M12Plus puede recibir una designación individual a través de TAS. Si busca un conector concreto en su planta, puede hacerlo parpadear específicamente haciendo clic sobre él. La visualización de los valores de corriente y tensión aplicados también puede consultarse a través de TAS con un simple clic.
![](/static/img/TAS2_680x382.jpg)
Outlook
El M12Plus que presentamos es el primer modelo de una nueva generación de conectores inteligentes que pueden diseñarse en un gran número de variantes y adaptarse especialmente a las necesidades individuales. Esto incluye otros desarrollos como diseños específicos para aplicaciones, cables con diferentes secciones transversales, diferentes números de núcleos, así como una amplia selección de rangos de tensión.
Author | Andreas Ix is director product management connectivity at Turck
Plática entre expertos: M12Plus
Walk & Talk: M12Plus
Más Información
Select Country
Turck worldwide