

La tecnología combinada de MEMS y giroscopio en los inclinómetros de Turck garantiza resultados de medición fiables
Inclinómetros de gran dinamismo para circuitos de control de alta velocidad
Los inclinómetros de Turck con IO-Link combinan señales de MEMS y giroscopio para aplicaciones en movimiento
En su nueva generación de inclinómetros, Turck ha combinado la tecnología de acelerómetros (MEMS) con la tecnología de giroscopios, de modo que los impactos y las vibraciones pueden enmascararse de forma mucho más eficaz que con los filtros de señal convencionales. Los inclinómetros de uno y dos ejes B1NF y B2NF permiten así un grado de medición dinámica hasta ahora desconocido que permite incluso su uso en circuitos de control de alta velocidad en máquinas en movimiento o con vibración. .
Beneficios
- Mayor disponibilidad ya que se evita la inclinación de la plataforma
- Mayor productividad, ya que la señal de inclinación dinámica permite velocidades de ciclo más rápidas
- Ventajas en cuanto a costes, ya que no son necesarios los cables analógicos blindados.
IO-Link proporciona una señal de salida rápida e información adicional
Los robustos sensores IP68/69K emiten su señal a través de IO-Link COM3, la última y más rápida versión de la interfaz digital. IO-Link también permite adaptar fácilmente el dispositivo a los requisitos de la aplicación, por ejemplo, en lo que respecta a la puesta a cero. Es posible proporcionar información adicional, como las horas de funcionamiento del sensor o su temperatura ambiente, para aplicaciones de monitorización de estado.
El LED simplifica la puesta en marcha
La "función de nivel de burbuja", pendiente de patente, simplifica la instalación del aparato. El parpadeo de un LED sirve para indicar la posición horizontal del sensor. Es por ello que se garantiza una instalación sin errores y fiable del sensor sin necesidad de accesorios antes de que esté completamente configurado en el maestro IO-Link. El uso de plástico translúcido para los LED elimina los posibles puntos débiles de la carcasa derivados de las lentes de los LED.
Los dispositivos también pueden utilizarse para aplicaciones de posicionamiento y equilibrado o para monitorear brazos de baile en las industrias textil, de impresión o de embalaje. Turck ofrece inicialmente cuatro variantes en el mercado: para aplicaciones dinámicas con el B1NF de un eje y el B2NF de dos ejes y el B1N y B2N para aplicaciones estáticas.
INDUSTRIAS
- Automotriz
- Construcción de máquinas
- Logística
- Máquinas de impresión y textileras
FUNCIONES CLAVE
- Señal de sensor fusionada de MEMS y giroscopio para una medición altamente dinámica
- El led burbuja simplifica la puesta en marcha level
- IP68/69K
CONTENIDO RELACIONADO
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Select Country
Turck worldwide