Turck satisface ahora requisitos más individuales con sus líneas de productos de encoders
Cartera de encoders optimizada
21/19 Con las series de encoders Efficiency, Industrial y Premium Line, Turck ofrece encoders para una amplia gama de aplicaciones
Con una cartera de encoders optimizada, Turck atenderá en el futuro a una amplia gama de necesidades de los clientes, desde encoders sensibles al precio hasta dispositivos especialmente robustos y libres de desgaste. A partir de tres líneas de productos, los usuarios pueden elegir entre los encoders convencionales de la línea Efficiency o Industrial Line, así como los encoders Premium con detección sin contacto.
La Efficiency Line comprende encoders incrementales y absolutos multivuelta. Estos son adecuados para un gran número de aplicaciones estándar, con protección IP64, una carga de eje radial de 40 Nm y un rango de temperatura de hasta -20 °C. Un gran nivel de existencias para las variantes especialmente demandadas garantiza unos plazos de reaprovisionamiento más cortos.
Los encoders de Industrial Line sirven para aplicaciones especiales con mayores requisitos medioambientales y una mayor carga en el eje. Además, ofrecen una protección hasta IP69K y tecnología de doble rodamiento. Los dispositivos absolutos de giro único también amplían la oferta de tipos de salida.
Los acreditados encoders QR24 y QR20 de Turck con detección sin contacto completan la cartera de productos. Los de línea Premium tienen una carcasa permanentemente sellada y funcionan totalmente sin contacto. De este modo, también pueden utilizarse en condiciones exteriores adversas.
Más información
Select Country
Turck worldwide