![](/static/img/Turck0721_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0721_680x382_rdax_480x270.jpg)
El sensor combinado de humedad/temperatura del aire de Turck ofrece un eficiente monitoreo de condiciones
Sensor de monitoreo de las condiciones de temperatura y humedad del aire
El sensor híbrido de temperatura y humedad del aire para monitorear las condición en aplicaciones IIoT y del sensor a la nube
Turck ofrece su primer sensor combinado de humedad del aire/temperatura para monitorear la condición de forma rentable en el campo o en aplicaciones IIoT; muy fácil de integrar gracias a la interfaz IO-Link. La combinación de las dos variables medidas de humedad del aire y temperatura en un solo dispositivo hace que el CMTH-M12 sea ideal para su uso en los sistemas de monitorización de estado de máquinas y plantas o para monitorear las condiciones climáticas en las naves de producción y almacenes en una amplia gama de sectores - desde la industria del automotriz a la industria de semiconductores y alimentos, hasta la agricultura.
Beneficios
- Garantía de calidad constante al monitorear variables ambientales importantes
- Rentabilidad gracias a la integración de dos variables de medición en un solo dispositivo
- Fácil reacondicionamiento del monitoreo de las condiciones junto con los componentes de control autónomo en IP67
IO-Link para una configuración fácil
El sensor transfiere los datos de la temperatura y humedad del aire como un valor de proceso continuo a través de los datos de proceso cíclicos IO-Link. También se proporcionan dos rangos de valores límite, cada uno con un valor mínimo y máximo. En caso de un valor fuera de rango, se puede emitir una señal de advertencia. La interfaz bidireccional IO-Link también puede utilizarse para la transferencia de datos cíclicos del usuario, así como de mensajes de advertencia y de estado, como las horas de funcionamiento. Como alternativa, también se ofrecen salidas de conmutación convencionales.
Soluciones de monitoreo descentralizado de las condiciones
Cuando se utiliza en conjun los dispositivos de E/S multiprotocolo de Turck, los datos de usuario y los datos de análisis pueden ser transferidos a través de protocolos Ethernet separados. Mientras que los módulos de E/S transfieren los datos de usuario a un controlador de nivel superior a través de Ethernet/IP o Profinet, Modbus/TCP se puede utilizar como un canal paralelo para los datos de análisis. Esta información también se puede proporcionar para el acceso móvil en todo el mundo a través de las pasarelas de borde de Turck y los sistemas de la nube.
INDUSTRIAS
- Automotriz
- Logística
- Industria de semiconductores
- Industria alimenticia
FUNCIONES CLAVE
- IO-Link que permite un fácil acceso a los datos y soluciones de sensor a nube
- El modo SIO indica las variaciones de los valores límite cambiando las señales a las E/S convencionales
- Acceso paralelo a información adicional con los dispositivos de E/S multiprotocolo de Turck
- Clase de protección IP67
CONTENIDO RELACIONADO
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Select Country
Turck worldwide