![](/static/img/Turck2519_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck2519_680x382_rdax_480x270.jpg)
Gran ancho de banda, compacto, rápido, robusto y seguro: Estas son las características del conmutador Ethernet gestionado TBEN-L-SE-M2 de Turck
Conmutador Ethernet administrado con IP67
El interruptor TBEN-L de Turck con una red troncal de alta velocidad GBit garantiza tiempos de ciclo cortos y un funcionamiento seguro en el IIoT
El TBEN-L-SE-M2 es un conmutador compacto de 10 puertos con protección IP67. Gracias a sus altísimas velocidades de datos de hasta 1Gbit/s, el robusto conmutador permite acelerar considerablemente las aplicaciones de la cámara. La función de enlace de alta velocidad permite cambios rápidos de herramientas en menos de 150 ms para reducir al mínimo los tiempos de ciclo en aplicaciones de robots. Gracias a su adaptabilidad para la instalación descentralizada directamente en el campo, el conmutador también reduce el cableado necesario entre el armario de control y las estaciones Ethernet de la máquina. De este modo, el conmutador TBEN-L despeja el camino para una modularización consistente en la construcción de máquinas.
Beneficios
- Operacion de reloj a altas frecuencias gracias funcionalidad de enlace de alta velocidad.
- Máxima seguridad con direccionamiento NAT y un Firewall integrado
- Fácil instalación directamente en el campo
- Reducción de las variantes del producto con el estándar multiprotocolo Ethernet
- Máxima disponibilidad gracias a la protección contra tormentas de radiodifusión y a la supervisión de la carga de la red
NAT impide que se dupliquen las direcciones IP
El conmutador ofrece varias funciones para la organización segura y eficiente de las redes de Ethernet industrial. El firewall integrado ofrece así una protección bidireccional contra el acceso no autorizado y aumenta de forma fiable la seguridad en la IIoT. Su función de enrutamiento NAT permite que las estaciones estén representadas bajo direcciones alternativas en redes de nivel superior. De esta manera, el dispositivo evita de forma fiable que se dupliquen las direcciones IP en la red del usuario. La asignación de direcciones IP basada en puertos permite asignar direcciones de estaciones a través del navegador web del conmutador.
Mayor disponibilidad
El conmutador puede aumentar la disponibilidad de las líneas mediante la redundancia de medios (RSTP). Mediante la creación de redes virtuales (VLAN) los usuarios pueden separar las redes de producción de las redes de gestión o asignar anchos de banda individuales a cada VLAN y proteger así la red de las sobrecargas causadas por las inundaciones de radiodifusión. La función de vigilancia de la carga de la red en cada puerto proporciona una visión general continua de la utilización del ancho de banda en la red.
INDUSTRIAS
- Automóvil – Debido a su alta velocidad de datos y a los cortos tiempos de conexión, el interruptor es ideal para su uso en líneas de producción. También procesa las altas velocidades de datos de las cámaras IP en tiempos de ciclo muy cortos.
- Maquinaria móvil/ agrícola – El interruptor puede ser usado óptimamente para la transmisión de las cámaras a bordo. La multidifusión permite a varios usuarios acceder a un stream.
- Intralogística - El conmutador también puede utilizarse para controlar los flujos internos de materiales y mercancías.
FUNCIONES CLAVE
- Interruptor de 10 puertos con protección IP67
- La red troncal de alta velocidad de GBit
- 8 puertos de 100-Mbit
- Rounting de NAT
- Asignación de direcciones IP basada en puertos
CONTENIDO RELACIONADO
PRODUCTOS
Select Country
Turck worldwide