![](/static/img/IM12_680_382.jpg)
![](/static/img/IM12_680_382_rdax_480x270.jpg)
Dispositivos de interfaz IM12 & IMX12
Presentando los dispositivos de interfaz IM12 e IMX12, son una nueva generación de barreras asiladas certificadas para su uso en áreas peligrosas. Estos dispositivos se usan para proteger, aislar y convertir señales eléctricas para conectarlos hacia controladores o E/S remotas. Las características importantes, es que tienen un diseño innovador, que incluye una mayor densidad de canales que las anteriores soluciones de Turck, asegurando una menor necesidad de espacio. Además, un puente de potencia que reduce el cableado y asegura una fácil instalación. Considerando que tiene una carcasa delgada de tan sólo 12.5mm, las barreras aisladas para áreas peligrosas y los aisladores de señales ex-análogas ofrecen la mayor densidad de señales en el mercado.
Las series IM12 son ideales para la industria farmacéutica y química, así como otras aplicaciones de manufactura como monitoreo de temperatura, velocidad y tratamiento de fluidos.
La increíble velocidad, presión y flexibilidad de los dispositivos IMX12 también son adecuadas para aplicaciones de automatización industrial incluyendo las industrias de petróleo y gas, química y farmacéutica. Los amplificadores de señales de conmutación asilados ofrecen una máxima frecuencia de conmutación de hasta 15,000Hz.
Presentando los dispositivos de interfaz IM12 e IMX12, son una nueva generación de barreras asiladas certificadas para su uso en áreas peligrosas. Estos dispositivos se usan para proteger, aislar y convertir señales eléctricas para conectarlos hacia controladores o E/S remotas. Las características importantes, es que tienen un diseño innovador, que incluye una mayor densidad de canales que las anteriores soluciones de Turck, asegurando una menor necesidad de espacio. Además, un puente de potencia que reduce el cableado y asegura una fácil instalación. Considerando que tiene una carcasa delgada de tan sólo 12.5mm, las barreras aisladas para áreas peligrosas y los aisladores de señales ex-análogas ofrecen la mayor densidad de señales en el mercado.
Las series IM12 son ideales para la industria farmacéutica y química, así como otras aplicaciones de manufactura como monitoreo de temperatura, velocidad y tratamiento de fluidos. La increíble velocidad, presión y flexibilidad de los dispositivos IMX12 también son adecuadas para aplicaciones de automatización industrial incluyendo las industrias de petróleo y gas, química y farmacéutica. Los amplificadores de señales de conmutación asilados ofrecen una máxima frecuencia de conmutación de hasta 15,000Hz.
Select Country
Turck worldwide