![](/static/img/Turck1717_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1717_680x382_rdax_480x270.jpg)
Mientras que las llaves de Ethernet solo han estado disponibles hasta ahora para el gabinete de control, el módulo de Turck es lo suficientemente robusto como para usarlo en el campo
Ethernet Spanner conecta líneas de producción en el campo
17/17 – El nuevo módulo de bloque de E/S con llave IP67 de Turck permite el intercambio de datos entre dos redes Ethernet directamente en los puntos de conexión de la máquina
Mülheim, octubre 19, 2017La llave TBEN-LG-EN1 de Turck es un módulo de E/S de bloque que permite la comunicación entre dos redes Ethernet diferentes directamente en el campo. El robusto módulo con protección para IP65 / IP67 / IP69K cuenta con una carcasa reforzada con fibra de vidrio y componentes electrónicos de módulo completamente encastrados. Gracias a su alto grado de protección, el TBEN-LG-EN1 es el primer módulo de llave que se puede utilizar directamente en el campo sin la necesidad de gabinetes de control adicionales. Esto beneficia al usuario al eliminar la necesidad de cables a los gabinetes de control y garantizar una instalación sencilla. El intercambio bidireccional de datos de maestro a maestro garantiza una comunicación simple con los controladores.
La llave TBEN-L es compatible con la tecnología multiprotocolo de Turck y, por lo tanto, permite la comunicación en redes EtherNet / IP, Modbus TCP y Profinet. Esto también permite el uso como un convertidor de protocolo entre protocolos Ethernet. Para una conexión óptima entre las diferentes redes, dos interfaces Ethernet aisladas eléctricamente aisladas y la función de enrutador NAT (Traducción de direcciones de red) para hasta cinco direcciones IP.
La nueva llave TBEN-L de Turck es otra herramienta en la oferta Industria 4.0 del especialista en automatización. En lugar de solo permitir el intercambio entre E/S digitales y mapear el flujo de datos en una ubicación diferente, la llave habilita el intercambio de datos, donde realmente tiene lugar: directamente en el campo.
La llave TBEN-LG-EN1 de Turck es un módulo de E/S de bloque que permite la comunicación entre dos redes Ethernet diferentes directamente en el campo. El robusto módulo con protección para IP65 / IP67 / IP69K cuenta con una carcasa reforzada con fibra de vidrio y componentes electrónicos de módulo completamente encastrados. Gracias a su alto grado de protección, el TBEN-LG-EN1 es el primer módulo de llave que se puede utilizar directamente en el campo sin la necesidad de gabinetes de control adicionales. Esto beneficia al usuario al eliminar la necesidad de cables a los gabinetes de control y garantizar una instalación sencilla. El intercambio bidireccional de datos de maestro a maestro garantiza una comunicación simple con los controladores.
La llave TBEN-L es compatible con la tecnología multiprotocolo de Turck y, por lo tanto, permite la comunicación en redes EtherNet / IP, Modbus TCP y Profinet. Esto también permite el uso como un convertidor de protocolo entre protocolos Ethernet. Para una conexión óptima entre las diferentes redes, dos interfaces Ethernet aisladas eléctricamente aisladas y la función de enrutador NAT (Traducción de direcciones de red) para hasta cinco direcciones IP.
La nueva llave TBEN-L de Turck es otra herramienta en la oferta Industria 4.0 del especialista en automatización. En lugar de solo permitir el intercambio entre E/S digitales y mapear el flujo de datos en una ubicación diferente, la llave habilita el intercambio de datos, donde realmente tiene lugar: directamente en el campo.
Más información
Más información
Select Country
Turck worldwide