Flexibilidad pura: El nuevo hub de Turck tiene 16 entradas/salidas auto-configurables
Hub con 16 entradas y salidas universales
07/15 – El hub E/S de Truck lleva16 señales de entrada o salida al controlador a través del IO-Link
Mülheim, Marzo 11, 2015En la feria de Hannover de este año, Turck presentará el nuevo hub con 16 entradas y salidas digitales universales. Cada puerto del TBIL-M1-16DXP puede ser usado como una entrada o salida sin ninguna configuración requerida. El hub, de este modo, conecta hasta 16 señales digitales y las lleva al controlador a través del protocolo IO-Link.
Esto hace que el hub sea particularmente adecuado para aplicaciones que tienen que enlazar muchos actuadores y sensores en un espacio restringido, tal como en sistemas pick-to-light. En combinación con el acoplador inductivo NIC de Turck, el cual puede proporcionar información sin contacto y transmisión de energía, el hub de E/S también es ideal para la conexión libre de cambiadores de herramientas a sensores y actuadores. El hub de E/S incluso permite la identificación de la herramienta sin uso del RFID o códigos de barras.
Las salidas del PNP del hub están especificadas hasta 0.5 A. Los dispositivos funcionan como un dispositivo IO-Link (especificación v1.1) y por esto pueden ser conectados a todos los maestros de IO-Link. Con un rango de temperatura extendido de -40 a +70°C y protección IP67 también puede ser utilizado en aplicaciones al aire libre. La función de salida de los hubs también puede ser desactivada selectivamente si se requiere. Además del nuevo hub universal, Turck también ofrece hubs con 16 salidas y dispositivos con 8 salidas digitales.
Turck presenta un hub con 16 entradas y salidas digitales universales. Cada puerto del TBIL-M1-16DXP puede ser usado como entrada o salida sin ninguna configuración requerida. EL hub, de este modo, conecta hasta 16 señales digitales y las lleva al controlador a través del protocolo IO-Link.
Esto hace que el hub sea particularmente adecuado para aplicaciones que tienen que enlazar muchos actuadores y sensores en un espacio restringido, tal como en sistemas pick-to-light. En combinación con el acoplador inductivo NIC de Turck, el cual puede proporcionar información sin contacto y transmisión de energía, el hub de E/S también es ideal para la conexión libre de cambiadores de herramientas a sensores y actuadores. El hub de E/S incluso permite la identificación de la herramienta sin uso del RFID o códigos de barras.
Las salidas del PNP del hub están especificadas hasta 0.5 A. Los dispositivos funcionan como un dispositivo IO-Link (especificación v1.1) y por esto que pueden ser conectados a todos los maestros de IO-Link. Con un rango de temperatura extendido de -40 a +70°C y protección IP67 también puede ser utilizado en aplicaciones al aire libre. La función de salida de los hubs también puede ser desactivada selectivamente si se requiere. Además del nuevo hub universal, Turck también ofrece hubs con 16 salidas y dispositivos con 8 salidas digitales.
Further Information
Further Information
Select Country
Turck worldwide