![](/static/img/Turck0120_web.jpg)
![](/static/img/Turck0120_web_rdax_480x270.jpg)
El GEN-3G-Gateway para excomunión permite la comunicación Ethernet ahora también en lugares peligrosos
IIoT para la Industria de Procesos
La excompuerta GEN-3G de Turck lleva las señales de la zona 0 con altas tasas de datos a los sistemas de control
Con la primera pasarela Ethernet Zona-2 para sistemas de E/S excom, Turck abre el mundo de la industria de procesos para la digitalización y la Industria 4.0. Por primera vez, todos los datos del proceso se transfieren a una velocidad suficiente a través de un canal de datos paralelo a los sistemas informáticos para su análisis y evaluación - una forma sencilla de monitorización de condiciones eficiente y mantenimiento predictivo. Los controladores y los sistemas de control permanecen inalterados y protegidos contra el acceso. Como dispositivo multiprotocolo, el nuevo GEN-3G funciona a altas velocidades de datos sin intervención manual en las redes Profinet, Ethernet/IP o Modbus TCP.
Beneficios
- Optimización del proceso con apoyo de datos mediante el acceso paralelo a los datos del proceso
- Conexión de nubes para el análisis de datos entre plantas
- Máxima seguridad gracias al diodo de datos
- Compatibilidad total con los sistemas de excomunicación con las puertas de enlace del bus de campo
Máxima disponibilidad gracias a los conceptos de redundancia independientes del protocolo
El conmutador integrado de la pasarela permite topologías de línea que pueden cerrarse fácilmente para formar un anillo en la red. Para una mayor disponibilidad, excom apoya conceptos de redundancia como la redundancia del sistema S2, además de redundancias de hardware para las fuentes de alimentación y las pasarelas. Incluso para los protocolos que no especifican de forma nativa un estándar para las redundancias, excom establece sus propias soluciones. De esta manera, el sistema de E/S crea un panorama de redundancia uniforme e independiente de los protocolos para los operadores.
Un sistema para todas las zonas
Ya sea excom para la zona 1, 2 o la zona segura: los usuarios siempre pueden confiar en el mismo DTM, EDS o GSDML y la misma lógica de funcionamiento. Esto reduce los requisitos de formación y facilita el despliegue flexible de empleados cualificados en diferentes secciones de la planta.
Acceso paralelo a los datos y conexión a la nube para la gestión de procesos con apoyo de datos
Los componentes de la nube de Turck y los dispositivos de borde como el TX700 son ideales para recuperar y reenviar datos de procesos paralelos. La interfaz gráfica de usuario adaptada a las aplicaciones industriales facilita la selección de la información relevante. Los sistemas de análisis pueden alojarse en la Nube de Turck, en otros proveedores de nubes o en la red local. Además del protocolo de nubes cifradas de Turck, también están disponibles el Kolibri, el MQTT y el OPC UA.
INDUSTRIAS
- Industria química, así como la del petróleo y el gas
- Farmacia e industria alimenticia
- Otras industrias con necesidad de sistemas de alta disponibilidad
FUNCIONES CLAVE
- Comunicación multiprotocolo a través de Profinet, Ethernet/IP y/o Modbus TCP
- Instalación en la zona 2
- Conexión de los dispositivos de campo hasta la zona 0
- Interruptor integrado
APLICACIONES
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Select Country
Turck worldwide