La familia YB2 crece con una variante de visibilidad mejorada
Minneapolis, MN - Agosto 25, 2015
Turck anuncia la expansion de la línea de splitters compactos de desconexión con LEDs YB2. La nueva adición a la linea YB2 se caracteriza por un diseño sobremoldeado negro traslúcido. Esto encapsula los LEDs y los proteje de daños mientras complementan la visibilidad. Los LEDs son visibles desde ambos lados del splitter, lo que da paso a opciones más flexibles de montaje. El YB2 está disponible con un conector M12 (eurofast®) y M8 (picofast®).
El splitter YB2 es usado para consolidar dos dispositivos de señal discrete PNP en un solo cable hacia una caja multipuerto. Es una solución ideal para aplicaciones de manejo de materiales, alimentos y bebidas e industria automotriz. Adempas, el YB2 es el splitter de consolidación recomendado para los clients que utilizan cajas multipuerto de estilo Z.
Los LEDs proporcionan una indicación visual para cuando se aplica energía y cuando dos señales discretas están presents. Además el YB2 tiene una potencia de 10-30 VDC hasta 4 amps y proporciona a los usuarios con un grado de protección IP67.
Turck anuncia la expansion de la línea de splitters compactos de desconexión con LEDs YB2. La nueva adición a la linea YB2 se caracteriza por un diseño sobremoldeado negro traslúcido. Esto encapsula los LEDs y los proteje de daños mientras complementan la visibilidad. Los LEDs son visibles desde ambos lados del splitter, lo que da paso a opciones más flexibles de montaje. El YB2 está disponible con un conector M12 (eurofast®) y M8 (picofast®).
El splitter YB2 es usado para consolidar dos dispositivos de señal discrete PNP en un solo cable hacia una caja multipuerto. Es una solución ideal para aplicaciones de manejo de materiales, alimentos y bebidas e industria automotriz. Adempas, el YB2 es el splitter de consolidación recomendado para los clients que utilizan cajas multipuerto de estilo Z.
Los LEDs proporcionan una indicación visual para cuando se aplica energía y cuando dos señales discretas están presents. Además el YB2 tiene una potencia de 10-30 VDC hasta 4 amps y proporciona a los usuarios con un grado de protección IP67.
Select Country
Turck worldwide