![](/static/img/FEN20_Application.jpg)
![](/static/img/FEN20_Application_rdax_480x270.jpg)
Turck presenta el módulo de E/S Ethernet industrial compacto con IO-Link
El portafolio de productos IO-Link de Turck se ha expandido incluyendo el FEN20-4IOL que ofrece 4 canales IO-Link. Además de que el dispositivo funciona como un maestro IO-Link, cada uno de los pines IO (C/Q) se puede configurar opcionalmente como entrada o salida digital.
Los beneficios de IO-Link incluyen una configuración más ágil, monitoreo de dispositivos y un reemplazo de dispositivos más simple. El FEN20 compacto con IO-Link es ideal para una amplia gama de industrias, incluida la fabricación donde el espacio es escaso, y donde el robot necesita un I/O pequeño y tambien en la fabricación de automóviles
Tier 1.
El FEN20-4IOL también es un controlador de lógica de campo (FLC). Como FLC, los módulos pueden llevar a cabo tareas de control en el mismo nivel de campo. Esto permite a los usuarios implementar aplicaciones más simples sin la necesidad de un PLC adicional. En aplicaciones más complejas, la función FLC proporciona el procesamiento en el sistema de control principal. La configuración y la programación se llevan a cabo a través del sistema de ingeniería basado en la web de ARGEE.
Gracias a la funcionalidad plug-and-play multiprotocolo, los dispositivos FEN20 están listos para su uso inmediato en los sistemas PROFINET®, Modbus® TCP o EtherNet / IP ™. El dispositivo detecta el protocolo utilizado al escuchar el tráfico de comunicación durante la fase de inicio. El dispositivo FEN20 mide solo 55x62.5x30 mm, y cabe en cajas de control pequeñas, paneles de control u otras carcasas existentes.
El FEN20-4IOL está equipado con un conmutador Ethernet integrado y un servidor web incorporado para mostrar información de diagnóstico y proporcionar acceso a los parámetros de configuración del dispositivo. La página web fue creada para ofrecer un diseño receptivo de modo que incluso un teléfono inteligente pueda ser utilizado para diagnósticos simples.
El portafolio de productos IO-Link de Turck se ha expandido incluyendo el FEN20-4IOL que ofrece 4 canales IO-Link. Además de que el dispositivo funciona como un maestro IO-Link, cada uno de los pines IO (C/Q) se puede configurar opcionalmente como entrada o salida digital.
Los beneficios de IO-Link incluyen una configuración más ágil, monitoreo de dispositivos y un reemplazo de dispositivos más simple. El FEN20 compacto con IO-Link es ideal para una amplia gama de industrias, incluida la fabricación donde el espacio es escaso, y donde el robot necesita un I/O pequeño y tambien en la fabricación de automóviles
Tier 1.
El FEN20-4IOL también es un controlador de lógica de campo (FLC). Como FLC, los módulos pueden llevar a cabo tareas de control en el mismo nivel de campo. Esto permite a los usuarios implementar aplicaciones más simples sin la necesidad de un PLC adicional. En aplicaciones más complejas, la función FLC proporciona el procesamiento en el sistema de control principal. La configuración y la programación se llevan a cabo a través del sistema de ingeniería basado en la web de ARGEE.
Gracias a la funcionalidad plug-and-play multiprotocolo, los dispositivos FEN20 están listos para su uso inmediato en los sistemas PROFINET®, Modbus® TCP o EtherNet / IP ™. El dispositivo detecta el protocolo utilizado al escuchar el tráfico de comunicación durante la fase de inicio. El dispositivo FEN20 mide solo 55x62.5x30 mm, y cabe en cajas de control pequeñas, paneles de control u otras carcasas existentes.
El FEN20-4IOL está equipado con un conmutador Ethernet integrado y un servidor web incorporado para mostrar información de diagnóstico y proporcionar acceso a los parámetros de configuración del dispositivo. La página web fue creada para ofrecer un diseño receptivo de modo que incluso un teléfono inteligente pueda ser utilizado para diagnósticos simples.
Select Country
Turck worldwide