![](/static/img/RFID_Transceiver_IO-Link.jpeg)
![](/static/img/RFID_Transceiver_IO-Link_rdax_480x270.jpeg)
Turck presenta un Transceiver RFID con tecnología IO-Link
Turck lanza un lector RFID HF con IO-Link. Los nuevos lectores TN-M18 y TN-M30 tienen una interfaz de IO-Link. Estos cabezales de lectura y escritura con clasificación IP67 están diseñados para su uso en controladores de producción en líneas de ensamble y pueden asignarse parámetros fácilmente con IO-Link. En un solo dispositivo combina IO-Link y RFID y ofrece una solución rentable para tareas de indentificación simples. Los cabezales de lectura/escritura se pueden operar en modo IO-Link y también en modo estándar E/S (modo SIO).
En modo IO-Link, la comunicación bidireccional se da entre el maestro de IO-Link y los cabezales de lectura/escritura. Para hacer esto posible, los dispositivos se integran a través del mestro IO-Link. Los datos leídos o escritos se transfieren a través de la interfaz IO-Link jutno con los datos del proceso. Los diagnósticos y los mensajes de identificación también se pueden solicitar a través de IO-Link.
En el modo SIO, los cabezales de lectura/escritura generan una señal de conmutación en función de la parametrización, Tan pronto como se mueva una etiqueta dentro del rango de detección, la salida del cabezal de lectura/escritura cambia para permitir que se genere una respuesta simple de "objeto presente". La comparación es que los datos almacenados en el cabezal de lectura/escritura, se puede compararse con los datos en la etiqueta y genera una respuesta basada en una "coincidencia" o "no existe coincidencia"
La configuración de los parámetros del transceiver es posible a través de tres métodos:
• Vía controlador y maestro IO-Link
• Vía Pactware
• Vía etiqueta de parametrización
Using RFID in conjunction with IO-Link, the user has the option to complete a simple, standardized and, more importantly, non-controller-specific integration. These transceivers can be used with the most common RFID tags.
Turck lanza un lector RFID HF con IO-Link. Los nuevos lectores TN-M18 y TN-M30 tienen una interfaz de IO-Link. Estos cabezales de lectura y escritura con clasificación IP67 están diseñados para su uso en controladores de producción en líneas de ensamble y pueden asignarse parámetros fácilmente con IO-Link. En un solo dispositivo combina IO-Link y RFID y ofrece una solución rentable para tareas de indentificación simples. Los cabezales de lectura/escritura se pueden operar en modo IO-Link y también en modo estándar E/S (modo SIO).
En modo IO-Link, la comunicación bidireccional se da entre el maestro de IO-Link y los cabezales de lectura/escritura. Para hacer esto posible, los dispositivos se integran a través del mestro IO-Link. Los datos leídos o escritos se transfieren a través de la interfaz IO-Link jutno con los datos del proceso. Los diagnósticos y los mensajes de identificación también se pueden solicitar a través de IO-Link.
En el modo SIO, los cabezales de lectura/escritura generan una señal de conmutación en función de la parametrización, Tan pronto como se mueva una etiqueta dentro del rango de detección, la salida del cabezal de lectura/escritura cambia para permitir que se genere una respuesta simple de "objeto presente". La comparación es que los datos almacenados en el cabezal de lectura/escritura, se puede compararse con los datos en la etiqueta y genera una respuesta basada en una "coincidencia" o "no existe coincidencia"
La configuración de los parámetros del transceiver es posible a través de tres métodos:
• Vía controlador y maestro IO-Link
• Vía Pactware
• Vía etiqueta de parametrización
Al usar RFID junto con IO-Link, el usuario tiene la opción de completar una integración simple, estandarizada y, lo que es más importante, no específica del controlador. Estos transceivers se pueden utilizar con las etiquetas RFID más comunes.
Select Country
Turck worldwide