Nuevos encoders con Ethernet I/P para aplicaciones de alta velocidad

Minneapolis, MN - Septiembre 26, 2016

Turck anuncia la disponibilidad de encoders compatibles con Ethernet/IP, proporcionando una solución óptica basada en encoders con capacidades multi-vuelta para aplicaciones de posición que requieren retroalimentación para clientes que utilizan la interfaz Ethernet/IP y CIP (Protocolo Industrial Común). Las aplicaciones comunes para los encoders con certificación ODVA incluyen la producción automotriz, logística, procesamiento de metales, aplicaciones textiles así como impresiones y máquinas de empaque.

Los nuevos encoders con Ethernet/IP están disponibles con variantes de una vuelta (RS-107/108) y multi-vueltas (RM-105/106) con un diámetro de 58 mm, ofrecen una resolución total de más de 32 bits (16 para una vuelta y 16 para multi-vuelta), y fueron diseñados específicamente para aplicaciones alta velocidad. Los encoders ofrecen un tiempo de RPI (requested packet interval) de 1 ms, y permite la operación en aplicaciones de alta velocidad con una frecuencia de actualización de hasta 1,000 Hz. Estas características permiten a los usuarios ahorrar tiempo y dinero.

Los encoders EtherNet/IP RS-107/108 y RM-105/106 ofrecen una solución de codificador EtherNet/IP compacta y rentable con capacidad DLR (Sensor de Anillo). El DLR permite que la red se mantenga activa incluso si una dirección de la línea de bus de comunicación está comprometida. Esta es una capacidad de comunicación bidireccional construida dentro del encoder. Para el cliente, esto significa que el proceso puede continuar mientras una unidad está desconectada, influenciando en gran manera la eficiencia y reduciendo el costo del tiempo en inactividad.

Los encodersRS-107/108 y RM-105/106 están disponibles en dos versiones, con eje sólido y con eje hueco, la versión con eje sólido tiene diámetros de hasta 15 mm. Los encoders proporcionan un rango de temperatura de -40 a +80 °C con una clasificación IP65. Además gracias a su diseño óptico, los encoders son altamente inmunes a la interferencia de los campos magnéticos.

 

Select Country

Turck worldwide

to top