![](/static/img/Turck1020_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1020_680x382_rdax_480x270.jpg)
Con la conexión a la nube, el PLC TBEN-L ahora también se encarga de las tareas de interfaz EDGE.
PLC IP67 e Interfaz Edge en un solo dispositivo
El robusto TBEN-L-PLC con protección IP67 puede conectarse directamente a la plataforma de nubes de Turck gracias a la interfaz EDGE integrada para un fácil control y mantenimiento de la máquina.
El TBEN-L PLC es el primer controlador industrial IP67 del mundo, que ofrece un PLC CODESYS integrado permitiendo una conexión a la nube y la comunicación con diferentes protocolos Ethernet al mismo tiempo, gracias a su tecnología multiprotocolo. El nuevo modo MAC dual permite al robusto módulo establecer una conexión a la red de automatización a través del primer puerto, y una conexión de Internet separada de forma segura a la nube a través del segundo puerto. Alternativamente, si no se requiere una conexión de Internet a la nube, es posible la comunicación en dos redes Ethernet, por ejemplo como un dispositivo esclavo Profinet, o maestro Ethernet/IP, Modbus TCP/RTU, Profinet y CANopen.
Beneficios
-
Automatización modular: Perfecto para soluciones autónomas y conceptos descentralizados.
-
Rentable: La conexión de nubes integrada ahorra la programación de las interfaces entre el PLC y la puerta de enlace.
-
Montaje compacto: La protección IP67 permite el montaje directamente en el campo sin un gabinete de control.
-
Sistema abierto: Aprovechar los conocimientos de control de la comunidad CODESYS.
No se requiere una interfaz EDGE gracias a la conexión directa a la nube
La capacidad del controlador IP67 de conectarse en la máquina directamente a las soluciones de nubes de Turck no sólo elimina la necesidad de una interfaz adicional, sino que también simplifica considerablemente el diseño del proyecto para el usuario. Esto hace posible implementar conceptos de red descentralizada con un mínimo de esfuerzo y gasto de instalación. En comparación con las aplicaciones con una puerta de enlace separada, la programación de este tipo de solución con una conexión a la nube integrada ahorra considerables recursos, ya que no se requieren interfaces para el intercambio de datos.
Comprueba el estado de la máquina en tu Smartphone
El acceso sencillo a los datos de la máquina en la nube desde cualquier PC o dispositivo móvil en todo el mundo simplifica el diagnóstico de fallos y el mantenimiento, así como la supervisión de las condiciones para el mantenimiento preventivo. La interfaz de la nube proporciona una presentación clara de los estados de los sensores y otros datos de la máquina en una aplicación de navegador. Estos cuadros de mando pueden ser creados por el usuario sin ningún conocimiento de programación. Los valores límite como la temperatura, la presión o la vibración pueden establecerse fácilmente y se pueden definir acciones para las violaciones de los límites. Si es necesario, la Nube Turck puede enviar un SMS o un correo electrónico directamente.
INDUSTRIAS
- Automóvil
- Tier del nivel X
- Logística
- Ingeniería mecánica
- Construcción de máquinas especiales
CARACTERÍSTICAS
- El modo MAC dual permite la conexión a dos redes Ethernet diferentes
- El firewall integrado impide el acceso a la red de automatización
- Todas las licencias: Maestro o esclavo en Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen y SAE J1939 (no esclavo)
CONTENIDO RELACIONADO
No se encontraron resultados.
DATOS DEL PRODUCTO
Select Country
Turck worldwide