![](/static/img/C-size_power_680_382.png)
![](/static/img/C-size_power_680_382_rdax_480x270.png)
Powerfast tamaño-C
Turck ha diseñado una alternativa de energía de tamaño C capaz de manejar hasta 25 A en las aplicaciones de motores de CA. La oferta de C-Size Power consiste en cables, receptáculos y conectores con opciones y longitudes de cableado personalizables. Esta solución de 4 pines y 12 AWG puede ser ampliamente utilizada entre las aplicaciones de arranque de motor a distancia y las aplicaciones de control de frecuencia variable en las industrias de manufactura automotriz y de manejo de materiales. Hay disponibles versiones con y sin blindaje.
Turck ha diseñado una alternativa de energía de tamaño C capaz de manejar hasta 25 A en las aplicaciones de motores de CA. La oferta de C-Size Power consiste en cables, receptáculos y conectores con opciones y longitudes de cableado personalizables. Esta solución de 4 pines y 12 AWG puede ser ampliamente utilizada entre las aplicaciones de arranque de motor a distancia y las aplicaciones de control de frecuencia variable en las industrias de manufactura automotriz y de manejo de materiales. Hay disponibles versiones con y sin blindaje.
Select Country
Turck worldwide