![](/static/img/Turck0921_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0921_680x382_rdax_480x270.jpg)
Turck presenta el único cabezal de lectura/escritura HF del mundo con protección Ex-m para la identificación sin contacto en zonas protegidas contra explosiones
Cabezal de lectura/escritura RFID para zona Ex 1/21
Turck presenta el primer cabezal de lectura/escritura HF RFID del mundo para uso directo en la zona ATEX 1/21
Turck está expandiendo su portafolio productos para la Industria 4.0 hacia áreas protegidas contra explosiones, destacando así su compromiso de ser un proveedor de soluciones IIoT de extremo a extremo para la industria de procesos. Con el TN-R42/TC-Ex, los especialistas en automatización no solo ofrecen el único cabezal de lectura/escritura HF RFID del mundo certificado para su uso directo en ATEX Zona 1/21, sino también una alternativa confiable y sencilla para aplicaciones donde las implementaciones anteriores eran imposibles o muy difíciles.
Beneficios
- Mayor seguridad en la planta: Las válvulas sólo se abren cuando se identifican correctamente las conexiones de las mangueras
- Un elevado estándar de calidad: identificación y documentación confiable de los productos previos e intermedios
- Seguimiento y localización: trazabilidad completa de los productos mediante el uso exhaustivo de la RFID
Robusto, compacto y fácil de instalar en cualquier lugar
El cabezal de lectura/escritura se distingue de las soluciones de identificación a prueba de fuego para la zona 1/21 por sus dimensiones extremadamente compactas, por lo que también puede instalarse en aplicaciones con poco espacio. Por lo tanto, el estilizado TN-R42/TC-Ex es ideal para la identificación sin contacto de conexiones correctas de mangueras y bridas, que garantizan la inversión y la calidad del producto en la industria química y farmacéutica.
Sistema HF RFID de extremo a extremo en la zona Ex
La conexión de interfaz del TN-R42/TC-Ex funciona como un cabezal de lectura/escritura estándar para la zona segura. Es simplemente conectado a la serie de interfaces RFID BL20 o TBEN de Turck y también puede instalarse en carcasas de protección en la zona 2/22 si es necesario. Es capaz de procesar otra información además de la identificación de la manguera, como la toma de corriente, los datos, la hora o el grado de contaminación de la manguera. La tecnología multiprotocolo de Turck permite la transferencia de datos al sistema de control a través de tres protocolos Ethernet: Profinet, EtherNet/IP y Modbus TCP.
Etiquetas RFID para aplicaciones específicas
Existen diferentes tipos de etiquetas HF RFID adaptadas a los requisitos específicos de las aplicaciones. Por ejemplo, las etiquetas HF RFID con función de contraseña están disponibles para aplicaciones con requisitos exigentes en cuanto a la seguridad de los datos y la protección del acceso.
Trazabilidad completa gracias a un completo sistema RFID
El completo sistema HF RFID de Turck que ofrece una solución para diferentes tareas de identificación en la industria farmacéutica. Es garantía de una mayor seguridad de la planta y de la completa trazabilidad de los productos gracias al uso integral de la RFID.
INDUSTRIAS
- Industria Farmacéutica
- Industria Química
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Clase de protección IP64
- Aprobado para ATEX Zona 1/21, 2 GD
- Longitud: 150,5 mm, diámetro de la carcasa 42 mm
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Select Country
Turck worldwide